(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NDXN6L-ASUS
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS) プランジャー NDXN-L-ASUS

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS) NDXN6L-ASUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,347円
税込単価
4,782円

オールステンレス製のノーズロック型インデックスプランジャーです。【特長】・ノブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

NDXN6L-ASUS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NDXN - ASUS、NDXN - A - ASUS(シングルナット)の寸法図

NDXN-L-ASUS、NDXN-AL-ASUS(シングルナット)の寸法図

NDXN - W -ASUS、NDXN - AW - ASUS(シングルナット)の寸法図

NDXN-LW-ASUS、NDXN-ALW-ASUS(ダブルナット)の寸法図

製品仕様

材質

タイプ本体ノブコイルバネノーズ
NDXN-L-ASUS
NDXN-LW-ASUS
SUS303SUS303
電解研磨
SUS302WPASUS420
HRC53~55
NDXN-AL-ASUS
NDXN-ALW-ASUS
SUS303

規格表

サイズd
(-0.02
-0.04)
SML1ADLW1T1WTB荷重(N)
最小~最大
NDXN-L-ASUS
NDXN-LW-ASUS
NDXN-AL-ASUS
NDXN-ALW-ASUS
633.5M6×0.75120.81431.58510324.5~10
844M8×11511838.51061346~12
1055M10×1171.32143.51371755~12
1266M12×1.5201.82551.714819636~14
1688M16×1.5262.33368191024815~35
201010M20×1.5282.8742212301015~34

使用例

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS) 使用例

ノーズで位置決めがきいています。

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS) 使用例

ノブを引くとノーズが引っ込みます。

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS) 使用例

ノブを90°回転させると、ノーズがレストポジションでロックします。

取付ける板の厚みによって、 KSR スペーサーリングをご利用できます。

技術情報・設計アイデア

耐熱温度 180℃

ノーズ機械強度表

サイズ許容せん断力(N)
NDXN-L-ASUS
NDXN-LW-ASUS
NDXN-AL-ASUS
NDXN-ALW-ASUS
6212
8377
10589
12848
161507
202355

注意・禁止事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用 される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ推奨面取りサイズ
NDXN-L-ASUS
NDXN-LW-ASUS
NDXN-AL-ASUS
NDXN-ALW-ASUS
660゜面取り 深さ2.5
8
10
1260゜面取り 深さ3.5
16
20

型番リスト

型番
取付部外径(mm)
d(mm)
S(mm)
長さ L(mm)
先端熱処理
ナット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDXN6L-ASUS

6
3
3.5
31.5
焼入焼戻
シングルナット
10

1個

4,347( 4,782円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オールステンレス製のノーズロック型インデックスプランジャーです。
【特長】
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
・ピンを引込めた状態に保てるノーズロック式です。
・防錆が必要な箇所やクリーン環境に最適なオールステンレス製です。
・ノーズ焼入れ、焼き無し2種類用意です。
【用途】
・割り出し、位置決め。
・ピラーのストッパー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

NDXN6L-ASUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)の型番NDXN6L-ASUSのページです。
型番NDXN6L-ASUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)

    インデックス プランジャー(NDXN-ASUS)

    インデックス プランジャー(NDXN-ASUS)

      インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

      インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

        インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

        インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

          インデックス プランジャー(WDX)

          インデックス プランジャー(WDX)

            インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L)

            インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L)

              インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)

              インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)

                インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                  インデックスプランジャー(ステンレス) IP-2-sus

                  インデックスプランジャー(ステンレス) IP-2-sus

                    PTY/PTYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

                    PTY/PTYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

                      インデックスレバープランジャー ILP

                      インデックスレバープランジャー ILP

                        インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDX-L)

                        インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDX-L)

                          インデックスプランジャー IP-2

                          インデックスプランジャー IP-2

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所
                            通常価格 4,027円 3,297円 1,389円 2,076円 1,872円 2,072円 1,415円 8,397円 2,485円 2,620円 5,797円 2,930円 1,420円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ ノブ無し レバータイプ 標準ノブ 特殊ノブ レバータイプ 標準ノブ 標準ノブ
                            ロック機構 レストポジション リターン レストポジション リターン - レストポジション リターン レストポジション レストポジション ロック機構付き レストポジション レストポジション レストポジション
                            取付方法 ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み 圧入 ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            全長 標準 標準 標準 標準 標準 ショート 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            本体材質 ステンレス ステンレス - ステンレスSUS303 - - - ステンレスSUS303 ステンレスSUS303 - 鋼材S45C - 鋼材SUM22

                            インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            実験用冶具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            ワンタッチ位置規制等で使用しています、バネ圧も想定通りで非常に使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 受け側の専用部品はありますか?
                            A
                            ありません。
                            Q インデックス プランジャー(ノーズロック型) (NDXN-L-ASUS)についてダブルナットと掲載されているが本体とは別にナットが2つ付属しますか?
                            A
                            いいえ。付属されるナットは1つです。
                            本体が二面幅形状となっており、ナットの1つ目の役割をはたします。そのため付属されるナットは1つになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NDXN10LW-ASUS
                            NDXN12AL-ASUS
                            NDXN12ALW-ASUS
                            NDXN6LW-ASUS
                            NDXN8AL-ASUS
                            NDXN8ALW-ASUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付部外径
                            (mm)
                            d
                            (mm)
                            S
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            先端熱処理 ナット

                            4,170円

                            ( 4,587円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10105543.5焼入焼戻ダブルナット

                            4,752円

                            ( 5,227円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10126651.7なしシングルナット

                            4,599円

                            ( 5,059円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10126651.7なしダブルナット

                            4,655円

                            ( 5,121円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10633.531.5焼入焼戻ダブルナット

                            4,267円

                            ( 4,694円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1084438.5なしシングルナット

                            4,461円

                            ( 4,907円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1084438.5なしダブルナット

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました