(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポーター レストボタン (BJ763)

サポーター レストボタン (BJ763)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,723円 ~ 1,849円
税込価格
1,895円 ~ 2,034円

各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。また、位置決め用ブロックの...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

サポーター レストボタン (BJ763) 外形図

製品仕様

材質

本体
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
HRC39~45

規格表

型番T
(0~+0.01)
DMLWd質量
(g)
BJ763-06001525M6×1.007.7414.020
BJ763-060023030
BJ763-060033540
BJ763-06004102510.740
BJ763-060053060
BJ763-060063580
BJ763-080011030M8×1.2511.3519.460
BJ763-080023580
BJ763-0800340100
BJ763-08004153090
BJ763-0800535115
BJ763-0800640150

使用例

サポーター レストボタン (BJ763) 使用例

各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。

型番リスト

型番
T(mm)
D(φ)
M
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
25
M6×1
10

1個

1,723( 1,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
30
M6×1
10

1個

1,846( 2,031円 )

4日目

5
35
M6×1
10

1個

1,846( 2,031円 )

3日目

10
25
M6×1
10

1個

1,849( 2,034円 )

3日目

10
30
M6×1
10

1個

1,811( 1,992円 )

3日目

10
35
M6×1
10

1個

1,846( 2,031円 )

3日目

10
30
M8×1.25
10

1個

1,846( 2,031円 )

3日目

10
35
M8×1.25
10

1個

1,811( 1,992円 )

3日目

10
40
M8×1.25
10

1個

1,813( 1,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
30
M8×1.25
10

1個

1,846( 2,031円 )

3日目

15
35
M8×1.25
10

1個

1,813( 1,994円 )

3日目

15
40
M8×1.25
10

1個

1,811( 1,992円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。また、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨することによって容易にできます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポーター レストボタン (BJ763)

サポーター レストボタン (BJ763)

    高さ調整ピン ザグリタイプ

    高さ調整ピン ザグリタイプ

      高さ調整ピン 圧入タイプ

      高さ調整ピン 圧入タイプ

        高さ調整ピン 高さ受け用キャップ

        高さ調整ピン 高さ受け用キャップ

          高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ

          高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ

            高さ調整ピン 六角タイプ -中精度めねじタイプー

            高さ調整ピン 六角タイプ -中精度めねじタイプー

              支柱ピン 段付タイプ -めねじ-

              支柱ピン 段付タイプ -めねじ-

                高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー

                高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー

                  六角支柱ピン 段付タイプ -めねじ-

                  六角支柱ピン 段付タイプ -めねじ-

                    高さ調整ピン 高さ受けピン

                    高さ調整ピン 高さ受けピン

                      小径高さ調整ピン 圧入タイプ

                      小径高さ調整ピン 圧入タイプ

                        高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー

                        高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー

                          高さ調整ピン 六角タイプ -中精度おねじタイプー

                          高さ調整ピン 六角タイプ -中精度おねじタイプー

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,723円 - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目   2日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   2日目~   16日目   2日目~   3日目~  
                            形状 高さ調整ピン 高さ調整ピン 高さ調整ピン 高さ調整ピン 高さ調整ピン 高さ調整ピン 支柱ピン 高さ調整ピン 支柱ピン 高さ調整ピン 高さ調整ピン 高さ調整ピン 高さ調整ピン
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め 圧入 めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ 圧入 おねじ おねじ
                            先端 形状 テーパ フラット フラット テーパR フラット フラット テーパ フラット テーパ テーパR フラット フラット フラット
                            高さ公差 0/+0.01 0/+0.01 0/+0.01 - 0/+0.01 0/+0.05 0/+0.05 0/+0.01 0/+0.05 - 0/+0.01 0/+0.01 0/+0.05
                            材質 S45C - - ポリアセタール - - - SCM435 - - SUS304 - -

                            サポーター レストボタン (BJ763)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            位置決めに
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            位置決めに使用しました。
                            コンパクトですが機能は十分に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機構部品の位置決め用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                            位置決め用に、精度も十分でコンパクトな構造で使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高さ調整ピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました