セルフタッピング方式のボルトカバーです。【特長】・ナットから突き出たボルト部分...
M - BMの外観
M - BMの寸法図
取り付け方法
手または引掛けスパナでキャップをボルトにねじ込む。ボルトによってキャップ内部の突起部にネジが切られる。防錆効果を上げたい場合は、ボルト・ナットにグリスをつけてからキャップすることをすすめる。
1袋品番 | 適 合 ボルト | d | H1 | D | d1 | H | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6-BM-G15 | M6 | 13 | 15 | 18 | 5.4 | 16.5 | 6 |
M6-BM-G20 | 20 | 22 | 8 | ||||
M6-BM-G30 | 30 | 32 | 12 | ||||
M8-BM-G15 | M8 | 16 | 15 | 21 | 7.2 | 17 | 6.5 |
M8-BM-G20 | 20 | 22 | 11.5 | ||||
M8-BM-G30 | 30 | 32 | 18.5 | ||||
M10-BM-G20 | M10 | 20 | 20 | 25 | 9 | 22 | 8.5 |
M10-BM-G27 | 22 | 27 | 27.5 | 28 | 13 | ||
M10-BM-G67 | 67 | 68.5 | |||||
M12-BM-G24 | M12 | 30 | 24 | 36 | 10.8 | 26 | 12 |
M12-BM-G32 | 32 | 34 | 17 | ||||
M12-BM-G67 | 67.5 | 70 | 30.5 | ||||
M16-BM-G33 | M16 | 32 | 33 | 38 | 14.7 | 35 | 15.5 |
M16-BM-G55 | 55 | 57 | 21 | ||||
M16-BM-G67 | 67 | 69 | 30 | ||||
M20-BM-G42 | M20 | 39 | 42 | 46 | 18.3 | 44.5 | 18 |
M20-BM-G55 | 55 | 57 | 28 | ||||
M20-BM-G65 | 65 | 67 | 27 | ||||
M24-BM-G50 | M24 | 46.5 | 50 | 54 | 22 | 52.5 | 25 |
M24-BM-G75/44 | 75 | 55 | 77.5 | 43 | |||
M24-BM-G75/30 | 30 | ||||||
M30-BM-G62 | M30 | 59 | 61.5 | 69 | 27.7 | 64.5 | 31 |
M30-BM-G95/54 | 57.5 | 95 | 98 | 54 | |||
M30-BM-G95/36 | 57 | 97.5 | 36 | ||||
M36-BM-G74 | M36 | 68 | 74 | 79 | 33.3 | 78 | 32 |
M36-BM-G115/65 | 70 | 113.5 | 80.5 | 116.5 | 65 | ||
M36-BM-G115/43 | 69 | 114.5 | 117.5 | 43 |
型番 |
適用ねじの呼び(M) |
高さ H1(mm) |
ボルト許容突出量 A(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
8
|
30
|
18.5
| 10 | 1パック 10個入り | 3,252円(
3,577円
) | 3日目 | |
10
|
27
|
13
| 10 | 1パック 10個入り | 3,685円(
4,054円
) | 4日目 | |
12
|
32
|
17
| 10 | 1パック 5個入り | 1,955円(
2,151円
) | 3日目 | |
16
|
67
|
30
| 10 | 1パック 5個入り | 4,624円(
5,086円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
65
|
27
| 10 | 1パック 2個入り | 2,495円(
2,745円
) | 3日目 | |
24
|
75
|
30
| 10 | 1パック 2個入り | 3,252円(
3,577円
) | 3日目 | |
30
|
95
|
36
| 10 | 1個 | 2,831円(
3,114円
) | 3日目 | |
36
|
114.5
|
43
| 10 | 1個 | 3,674円(
4,041円
) | 3日目 |
Loading...
セルフタッピング方式のボルトカバーです。
【特長】
・ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。
・ナットから突き出たボルトを安全にカバーしつつ、ボルトやナットを腐食から守る耐候性に優れたカバーキャップです。
・揮発性防錆材が本体に練りこんであります。
・ネジ込むだけで取り付けができるセルフタッピング方式です。
・丸ナット、六角ナット、四角ナット用です。
・ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
【用途】
・ナットから突き出たボルト部分が長い場合に。