【特長】・T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされ...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
L5-TST(スチール製)
L5-TST-SUS(ステンレススチール製)
タイプ | 本体 |
---|---|
L5-TST | スチール 亜鉛三価クロメート |
L5-TST-SUS | ステンレススチール |
型番 | A | B | C | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|
L5-TST3 | 8 | 3 | M3×0.5 | 2 |
L5-TST4 | M4×0.7 | |||
L5-TST5 | 9 | 4 | M5×0.8 | |
L5-TST4-SUS | 8 | 3 | M4×0.7 | |
L5-TST5-SUS | 9 | 4 | M5×0.8 |
型番 |
材質 |
ねじの呼び M(mm) |
処理 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鉄
|
M3
|
亜鉛三価クロメート
| 10 | 1個 | 183円(
201円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
鉄
|
M4
|
亜鉛三価クロメート
| 10 | 1個 | 183円(
201円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ステンレス
|
M4
|
-
| 10 | 1個 | 245円(
270円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
鉄
|
M5
|
亜鉛三価クロメート
| 10 | 1個 | 180円(
198円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ステンレス
|
M5
|
-
| 10 | 1個 | 245円(
270円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされます。垂直のプロファイルで使用する場合などに便利です。
・溝のどの位置からの挿入も可能です。
・ガイドレールプロファイル(KG-PR)に調整ボルト(KG-TR)又は調整ロッド(KG-RR)を取り付けるのにご利用下さい。
・L5-TST:スチール・亜鉛三価クロメート、L5-TST-SUS:ステンレススチール。
・末尾の数字がねじの呼びになります。