正・逆両方向に使用可能【特長】・構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
型番 | 最大テンション力(N) | 質量 (g) | 締付け トルク (N・m) | |
---|---|---|---|---|
アームR1 | アームR | |||
TC-RE10 | 113 | 85 | 280 | 10 |
TC-RE20 | 170 | 136 | 480 | 25 |
TC-RE30 | 425 | 340 | 730 | 49 |
TC-RE40 | 1,027 | 790 | 2,000 | 89 |
注)d1は素材寸法で、鋳肌のテーパー形状です。
角度表示を参考にして、回転角度を調整してください。本体固定時、切り欠き部に1箇所現合ピンを使用することで本体が安定し、取付けが容易になります。
スパナAにて必要な角度まで本体を回転させます。その状態で本体をスパナBにてボルトで固定してください。
使用温度:-40~+80℃
アイドラーは、アームの内側でご使用ください。
もし、外側でご使用される場合は、極力アームに近づけ、そして最大テンション力の半分(回転角度で±15°)以下でご使用ください。
型番 |
d(φ) |
R(mm) |
R1(mm) |
アームR最大テンション力(θ=30°の時)(N) |
アームR1最大テンション力(θ=30°の時)(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
正・逆両方向に使用可能
【特長】
・構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。
・騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く磨耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。
・汚れに強く、水と日光に高い耐性があります。