(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オート ローテーション タイトナー (TC-PX)

オート ローテーション タイトナー (TC-PX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,997円 ~ 5,897円
税込価格
4,397円 ~ 6,487円

【特長】・正・逆両方向に使用可能サビにくい樹脂タイプ。・防錆に優れています。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

本体・アーム本体インサートアーム芯金弾性体
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック
黄銅
(カドミウム低減材)
SS400
亜鉛メッキ
天然ゴム

外形図

オート ローテーション タイトナー (TC-PX) 外形図

規格表

オート ローテーション タイトナー (TC-PX) 規格表

技術情報・設計アイデア

使用温度:max.80℃ min.-35℃

オート ローテーション タイトナー (TC-PX) 製品仕様
 

使用例

取付方法

オート ローテーション タイトナー (TC-PX) 取付方法

角度表示を参考にして、回転角度を調整してください。
本体固定時、切り欠き部に1箇所現合ピンを使用することで本体が安定し、取付が容易になります。

オート ローテーション タイトナー (TC-PX) 取付方法

スパナAにて必要な角度まで本体を回転させます。
その状態で本体をスパナBにてボルト固定してください。

使用方法

オート ローテーション タイトナー (TC-PX) 使用方法

注意・禁止事項

使用上の注意

オート ローテーション タイトナー (TC-PX) 使用上の注意

型番リスト

型番
d(φ)
R(mm)
最大テンション力(θ=30°の時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.5
80
85
10

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
100
136
10

1個

5,278( 5,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
100
340
10

1個

5,897( 6,487円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正・逆両方向に使用可能サビにくい樹脂タイプ。
・防錆に優れています。
・動作が静かで高い信頼性があります。
・チェーンタイトナー、ベルトタイトナー、衝撃・振動吸収材、など多方面の各種アプリケーションに使用できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オート ローテーション タイトナー (TC-PX)

オート ローテーション タイトナー (TC-PX)

    オート スウィング タイトナー (TC-ABN)

    オート スウィング タイトナー (TC-ABN)

      オート ローテーション タイトナー (TC-RE)

      オート ローテーション タイトナー (TC-RE)

        オート スライド タイトナー (AST80-SUS)

        オート スライド タイトナー (AST80-SUS)

          フランジ タイトナー(回転型、オートテンション型) (FLT-R,FLT-A)

          フランジ タイトナー(回転型、オートテンション型) (FLT-R,FLT-A)

            オート ローテーション タイトナー (TC-CEP)

            オート ローテーション タイトナー (TC-CEP)

              ロスタテンショナーユニットオプション ブラケットWS/WDモデル

              ロスタテンショナーユニットオプション ブラケットWS/WDモデル

                ロスタテンショナーユニット SEモデル

                ロスタテンショナーユニット SEモデル

                  オート スライド タイトナー (AST)

                  オート スライド タイトナー (AST)

                    ベース タイトナー(回転型、オートテンション型) (BAT-R,BAT-A)

                    ベース タイトナー(回転型、オートテンション型) (BAT-R,BAT-A)

                      タイトナー アングル ブラケット (TC-SB)

                      タイトナー アングル ブラケット (TC-SB)

                        アングル タイトナー(回転型、オートテンション型) (ANT-R,ANT-A)

                        アングル タイトナー(回転型、オートテンション型) (ANT-R,ANT-A)

                          ロスタテンショナーユニット プーリアイドラー付

                          ロスタテンショナーユニット プーリアイドラー付

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 三木プーリ 三木プーリ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 三木プーリ
                            通常価格 3,997円 6,189円 4,618円 19,899円 10,243円 4,797円 1,897円 8,700円 9,505円 9,796円 2,133円 8,842円 15,141円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 テンショナー単品 テンショナー単品 テンショナー単品 テンショナー単品 テンショナー単品 テンショナー単品 取付金具 テンショナー単品 テンショナー単品 テンショナー単品 取付金具 テンショナー単品 テンショナー・アイドラー セット品
                            用途 チェーン / ベルト チェーン / ベルト チェーン / ベルト チェーン / ベルト チェーン / ベルト チェーン / ベルト - チェーン / ベルト チェーン / ベルト チェーン / ベルト - チェーン / ベルト ベルト
                            Min(℃) -35 -30 -40 - - -40 - - - - - - -
                            Max(℃) 80 200 80 - - 80 - - - - - - -

                            オート ローテーション タイトナー (TC-PX)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました