【特長】・幅広い温度条件において使用可能です。・独特の構造が静かさと、多様性を...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
注)TC-ABN10-10のみナット無し
型番 | 最大 テンション力 (N) | 質量 (g) |
---|---|---|
TC-ABN10-10 | 90 | 240 |
TC-ABN20-16 | 135 | 330 |
TC-ABN30-16 | 275 |
スパナで角度を調整し、テンションのかかった状態でレンチにて本体を固定してください。
使用温度:-30~+200℃
アイドラー等とのアッセンブル状態にて、他部品との干渉にご注意願います。
型番 |
M |
最大テンション力(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M10×1.5
|
90
| 10 | 1個 | 6,189円(
6,808円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M16×2
|
135
| 10 | 1個 | 7,565円(
8,322円
) | 3日目 | |
M16×2
|
275
| 10 | 1個 | 7,953円(
8,748円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・幅広い温度条件において使用可能です。
・独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。
・狭い空間に設置が可能です。