(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,554円 ~ 3,693円
税込価格
3,909円 ~ 4,062円

レバーの旋回が非常にスムーズに行えるノーズロック型インデックスプランジャーです...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

GDX - L、GDX - LP、GDX - L - SUSの寸法図

GDX - L、GDX - LP、GDX - L - SUSの寸法図

GDX - LW、GDX - LWP、GDX - LW - SUSの寸法図

GDX - LW、GDX - LWP、GDX - LW - SUSの寸法図

製品仕様

材質

タイプ本体グリップコイルバネノーズ
GDX-L
GDX-LW
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SUS302WPASUM22L
HRC58~62
GDX-LP
GDX-LWP
SUM22L
粉体塗装 ブラック
GDX-L-SUS
GDX-LW-SUS
SUS303SCS13ASUS303

規格表

サイズdSML1ADLRHBW荷重(N)
最小~最大
(-0.02-0.04)
GDX-L
GDX-LW
GDX-LP
GDX-LWP
GDX-L-SUS
GDX-LW-SUS
10-446M10×1.520110382593178~14
10-551.3
10-661.8
12-558M12×1.75251.31246.83010.83.6198~15
12-661.8
12-882.3
16-6610M16×2321.81660.44014.44.82415~35
16-882.3
16-10102.8
20-8812M20×2.5352.32070501863020~60
20-10102.8
20-12123

GDX - L、GDX - LW、GDX - LP、GDX - LWP(スチール製)

グリップ: 四三酸化鉄皮膜グリップ:粉体塗装
ナット無しナット付きナット無しナット付き
型番質量(g)型番質量(g)型番質量(g)型番質量(g)
GDX10L-417GDX10LW-423----
GDX10L-5GDX10LW-5----
GDX10L-618GDX10LW-624----
GDX12L-529GDX12LW-538GDX12LP-530GDX12LWP-539
GDX12L-630GDX12LW-639GDX12LP-6GDX12LWP-6
GDX12L-831GDX12LW-840GDX12LP-831GDX12LWP-840
GDX16L-670GDX16LW-687GDX16LP-670GDX16LWP-687
GDX16L-871GDX16LW-888GDX16LP-872GDX16LWP-889
GDX16L-1073GDX16LW-1090GDX16LP-1074GDX16LWP-1091
GDX20L-8134GDX20LW-8168GDX20LP-8135GDX20LWP-8169
GDX20L-10137GDX20LW-10170GDX20LP-10137GDX20LWP-10171
GDX20L-12140GDX20LW-12174GDX20LP-12141GDX20LWP-12174

GDX - L - SUS、GDX - LW - SUS(SUS製)

ナット無しナット付き
型番質量(g)型番質量(g)
GDX10L-4-SUS17GDX10LW-4-SUS23
GDX10L-5-SUSGDX10LW-5-SUS
GDX10L-6-SUS18GDX10LW-6-SUS24
GDX12L-5-SUS29GDX12LW-5-SUS38
GDX12L-6-SUS30GDX12LW-6-SUS39
GDX12L-8-SUS31GDX12LW-8-SUS40
GDX16L-6-SUS70GDX16LW-6-SUS87
GDX16L-8-SUS71GDX16LW-8-SUS88
GDX16L-10-SUS73GDX16LW-10-SUS90
GDX20L-8-SUS134GDX20LW-8-SUS168
GDX20L-10-SUS137GDX20LW-10-SUS170
GDX20L-12-SUS140GDX20LW-12-SUS174

商品特長詳細

グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができる。

グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができる。

グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できる。ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャー。

グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できる。ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャー。

技術情報・設計アイデア

ノーズ機械強度表

ノーズ径許容せん断力(N)
φ 4377 
φ 5589 
φ 6848 
φ 81507
φ102355
φ123393

型番リスト

型番
取付部外径(mm)
d(mm)
S(mm)
本体材質
先端材質
本体表面処理
長さ L(mm)
先端熱処理
グリップ表面処理
ナット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
38
なし
なし
なし
10

1個

3,554( 3,909円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
38
なし
なし
あり
10

1個

3,693( 4,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
10
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
60.4
浸炭焼入
四三酸化鉄皮膜
あり
10

1個

3,693( 4,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーの旋回が非常にスムーズに行えるノーズロック型インデックスプランジャーです。
【特長】
・レバーを旋回させてノーズを出し入れ出来る為、操作効率は抜群です。
・スチール製、ステンレス製を用意します。
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。
・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。
・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・耐熱温度:180℃。
【用途】
・割り出し、位置決め。
・ピラーのストッパー。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

    PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

    PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

      インデックスプランジャ 並目レバータイプ

      インデックスプランジャ 並目レバータイプ

        インデックス プランジャー(NDXN-ASUS)

        インデックス プランジャー(NDXN-ASUS)

          インデックスプランジャ 細目レバータイプ

          インデックスプランジャ 細目レバータイプ

            インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

            インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

              インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

              インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                インデックスプランジャ スイッチレバータイプ

                インデックスプランジャ スイッチレバータイプ

                  PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ

                  PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ

                    PBVX フランジつきインデックスプランジャ

                    PBVX フランジつきインデックスプランジャ

                      インデックスレバープランジャー ILP

                      インデックスレバープランジャー ILP

                        インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL

                        インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL

                          インデックスプランジャー(NDXN)

                          インデックスプランジャー(NDXN)

                            メーカー イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション 小西製作所 ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション
                            通常価格 3,554円 2,122円 2,420円 3,297円 4,370円 1,389円 8,397円 3,260円 3,514円 2,524円 5,797円 3,385円 1,216円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 レバータイプ レバータイプ レバータイプ 標準ノブ レバータイプ 標準ノブ レバータイプ レバータイプ 標準ノブ レバータイプ レバータイプ 標準ノブ 標準ノブ
                            ロック機構 レストポジション ロック機構付き レバー式 リターン レバー式 レストポジション レストポジション レバー式 ロック機構付き リターン レストポジション レストポジション リターン
                            取付方法 ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み フランジ ねじ込み フランジ ねじ込み
                            全長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ショート 標準
                            オールステンレス 非対応 - - 対応 - 非対応 - - - - - - 非対応

                            インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            治具に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                            自社で新しく製作した治具に使用している回転機構のロック装置にこの商品を使っています。以前から使っていますが、特に気になる点や問題等はありません。ボルトなどの必要な部品と一緒に購入できるのでミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の位置決め
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/05
                            治具の位置決めを簡単にできるように、この製品に変更しました。
                            納期が早くてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スライド部の位置固定用に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/29
                            耐荷重性も問題なさそうで、しっかりとしたレバーハンドルが
                            とても良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            ワークの位置決めに使用しています。商品の特長(レバー部の視認性の良さ)や、ストローク、耐荷重を鑑み採択しました。レバーの操作性も良く想定通りの使い心地で、満足のいく商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高温度下での使用は問題ないか?
                            A
                            内部のバネに影響が考えられます。長時間使用される場合は事前にテストをお勧めします。

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました