六角部分が無い為省スペースな取り付けが可能なインデックスプランジャーです。【特...
SDX-N・SDX-N-SUS・SDX-AN-SUS(ナット無し)
SDX-WN・SDX-WN-SUS・SDX-AWN-SUS(ナット付き)
SDX-N(スチール製、ナット無し)
SDX-WN-SUS(SUS製、ナット付き)
タイプ | 本体 | コイルバネ | ノーズ |
---|---|---|---|
SDX-N SDX-WN | SUM22L 四三酸化鉄皮膜 | SUS302WPA | SUM22L HRC58~62 |
SDX-N-SUS SDX-WN-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53~55 | |
SDX-AN-SUS SDX-AWN-SUS | SUS303 |
型番 | 許容せん断力(N) | |
---|---|---|
SDX-N SDX-WN SDX-N-SUS SDX-WN-SUS SDX-AN-SUS SDX-AWN-SUS | 8 | 377 |
10 | 589 | |
12 | 848 | |
16 | 1,507 | |
20 | 2,355 |
型番 | d (-0.02) (-0.04) | S | M | L1 | A | M1 | L | W | T | 荷重(N) 最小~最大 | 適用専用レンチ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDX-N SDX-WN SDX-N-SUS SDX-WN-SUS SDX-AN-SUS SDX-AWN-SUS | 8 | 4 | 4 | M8×1 | 21 | 1 | M3×0.5 | 32 | 13 | 4 | 6~12 | SDX8Z |
10 | 5 | 5 | M10×1 | 24 | 1.3 | M4×0.7 | 37 | 17 | 5 | 5~12 | SDX10Z | |
12 | 6 | 6 | M12×1.5 | 28 | 1.8 | M6×1 | 42 | 19 | 6 | 6~14 | SDX12Z | |
16 | 8 | 8 | M16×1.5 | 36 | 2.3 | M8×1.25 | 56 | 24 | 8 | 15~35 | SDX16Z | |
20 | 10 | 10 | M20×1.5 | 40 | 2.8 | 62 | 30 | 10 | 15~34 | SDX20Z |
Loading...
六角部分が無い為省スペースな取り付けが可能なインデックスプランジャーです。
【特長】
・ノブなしタイプの全ネジインデックスプランジャーです。
・操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
・遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
・スチール製、ステンレス製の2タイプから選択可能です。
【用途】
・ピンの引き込みを手動で行えるため、位置決め・割り出しの解除を手動で行う装置に最適。
SDX12Nで型番確定
インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)の型番SDX12Nのページです。
型番SDX12Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SDX10N-M4-SUS |
SDX10WN-M4 |
SDX10WN-M4-SUS |
SDX12N-SUS |
SDX12WN |
SDX12WN-SUS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 取付部外径 (mm) | d (mm) | S (mm) | 本体材質 | 先端材質 | 本体表面処理 | 長さ L (mm) | 先端熱処理 | ナット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,697円 ( 2,967円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 10 | 5 | 5 | [ステンレス] ステンレス | [ステンレス] ステンレス | なし | 37 | 焼入焼戻 | なし | |
1,695円 ( 1,865円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 10 | 5 | 5 | [スチール] スチール | [スチール] スチール | 四三酸化鉄皮膜 | 37 | 浸炭焼入 | あり | |
2,929円 ( 3,222円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 10 | 5 | 5 | [ステンレス] ステンレス | [ステンレス] ステンレス | なし | 37 | 焼入焼戻 | あり | |
2,897円 ( 3,187円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 12 | 6 | 6 | [ステンレス] ステンレス | [ステンレス] ステンレス | なし | 42 | 焼入焼戻 | なし | |
1,789円 ( 1,968円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 6 | 6 | [スチール] スチール | [スチール] スチール | 四三酸化鉄皮膜 | 42 | 浸炭焼入 | あり | |
3,033円 ( 3,336円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 12 | 6 | 6 | [ステンレス] ステンレス | [ステンレス] ステンレス | なし | 42 | 焼入焼戻 | あり |