(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイング ハンドル (SWH)

スイング ハンドル (SWH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,055円
税込単価
7,761円

【特長】・取付けは一切溶接の必要がありません。・保護等級IP65適合。

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    ラッチ式
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    樹脂
  • 材質(詳細):
    ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 色:
    ブラック
  • 仕様:
    保護等級IP65適合
  • 材質(ナット):
    SUM22L(亜鉛メッキ仕上)
  • 材質(シャフト):
    黄銅

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スイング ハンドル (SWH) 外形図

製品仕様

本体ナットシャフト質量(g)付属品
ポリアミド(ガラス繊維強化)
ブラック
SUM22L
亜鉛メッキ
黄銅(カドミウム低減材)227リアキャップ:1個
固定ナットM22:1個
六角ナットM8:1個
ワッシャーM8用:1個
サラボルトM5×0.8-15L:1本
タッピンネジ4.4-16L(板厚≦4mm用):2本
タッピンネジ4.4-22L(板厚>4mm用):2本

取付穴図

スイング ハンドル (SWH) 製品仕様関連画像1

使用例

使用方法

スイング ハンドル (SWH) 使用例

■スイングハンドルの取扱い

スイング ハンドル (SWH) 製品仕様関連画像2

カバーをスライドしロックを外します。アームを持ち上げ扉を開きます。

注意・禁止事項

  • スイング用3点ラッチ使用の場合、取付け板厚は2mmです。
  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWH105N

10

1個

7,055( 7,761円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けは一切溶接の必要がありません。
・保護等級IP65適合。

カタログ

 

SWH105Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイング ハンドル (SWH)の型番SWH105Nのページです。
型番SWH105Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイング ハンドル (SWH)

スイング ハンドル (SWH)

    ステンレス平面ハンドル A-1230-A

    ステンレス平面ハンドル A-1230-A

      中折平面ハンドル A-150

      中折平面ハンドル A-150

        平面ハンドル A-250-A

        平面ハンドル A-250-A

          平面ハンドル A-240-A

          平面ハンドル A-240-A

            小型平面ハンドル A-250

            小型平面ハンドル A-250

              ステンレス平面ハンドル A-1700

              ステンレス平面ハンドル A-1700

                薄型防水フラットハンドル A-960

                薄型防水フラットハンドル A-960

                  プラスチック平面ハンドル AP-467

                  プラスチック平面ハンドル AP-467

                    押ボタン付平面ハンドル A-160-A

                    押ボタン付平面ハンドル A-160-A

                      ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464

                      ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464

                        ステンレス南京錠用平面ハンドル A-1464-1-PDL

                        ステンレス南京錠用平面ハンドル A-1464-1-PDL

                          プラスチック防塵キャップ付スイングハンドル AP-493

                          プラスチック防塵キャップ付スイングハンドル AP-493

                            メーカー イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 7,055円 15,225円 1,328円 2,152円 1,917円 1,155円 2,189円 3,098円 3,150円 1,554円 10,450円 14,700円 2,189円
                            通常出荷日 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 ラッチ式 錠前付き - - 錠前付き - - 錠前付き 錠前付き - - ラッチ式 ラッチ式
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) 防水
                            材質 樹脂 ステンレス 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 ステンレス 亜鉛 樹脂 亜鉛 ステンレス ステンレス 樹脂

                            スイング ハンドル (SWH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました