【特長】・ES1-A:アルミ製、接着タイプ。・ES2-A:アルミ製、ボルト止め...
型番 | 仕様 | 本体材質 | 質量(g) |
---|---|---|---|
ES3-A | 接着タイプ(φ3.5貫通穴) | SUS304 | 0.6 |
針先がスケールにオーバーラップできるため、視覚性が向上します。
スケールの取付け位置に合わせて、針先を曲げてご利用できます。
ES3-Aは針先を曲げてから貼付けてください。
【特長】
・ES1-A:アルミ製、接着タイプ。
・ES2-A:アルミ製、ボルト止めタイプ。
・ES3-A:矢印がオフセット、接着タイプ。
・ES4-A:矢印がオフセット。
ES3-Aで型番確定
指示板 (ES1-A,ES2-A,ES3-A,ES4-A)の型番ES3-Aのページです。
型番ES3-Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ES1-A,ES2-A,ES4-A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 |
---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - |