ネジ部が短いインデックスプランジャーです。【特長】・ノブを引くとノーズが引っ込...
NDXNS、NDXNS-A-SUSの寸法図
NDXNS-W、NDXNS-AW-SUSの寸法図
タイプ | 本体 | ノブ | コイルバネ | ノーズ |
---|---|---|---|---|
NDXNS NDXNS-W | SUM22L 四三酸化鉄皮膜 | ポリアミド つや消しブラック | SUS302WPA | SUM22L HRC58~62 |
NDXNS-A-SUS NDXNS-AW-SUS | SUS303 | SUS303 |
サイズ | d (-0.02 -0.04) | S | M | L1 | A | D | L | W1 | T1 | W | T | 荷重(N) 最小~最大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDXNS NDXNS-W NDXNS-A-SUS NDXNS-AW-SUS | 6 | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6 | 0.8 | 14 | 25.5 | 8 | 5 | - | - | 4~10 |
8 | 4 | 4 | M8×1 | 6 | 1 | 18 | 29.5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 6~12 | |
10 | 5 | 5 | M10×1 | 8 | 1.3 | 21 | 34.5 | 13 | 7 | 17 | 5 | 5~12 | |
12 | 6 | 6 | M12×1.5 | 10 | 1.8 | 25 | 41.7 | 14 | 8 | 19 | 6 | 6~14 | |
16 | 8 | 8 | M16×1.5 | 12 | 2.3 | 33 | 54 | 19 | 10 | 24 | 8 | 14~28 | |
20 | 10 | 10 | M20×1.5 | 15 | 2.8 | 61 | 22 | 12 | 30 | 10 | 15~32 |
スチール製 | SUS製 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルナット | ダブルナット | シングルナット | ダブルナット | ||||
型番 | 質量(g) | 型番 | 質量(g) | 型番 | 質量(g) | 型番 | 質量(g) |
NDXNS6 | 3.9 | - | - | NDXNS6A-SUS | 3.9 | - | - |
NDXNS8 | 8 | NDXNS8W | 10 | NDXNS8A-SUS | 8 | NDXNS8AW-SUS | 10 |
NDXNS10 | 15 | NDXNS10W | 21 | NDXNS10A-SUS | 15 | NDXNS10AW-SUS | 21 |
NDXNS12 | 23 | NDXNS12W | 32 | NDXNS12A-SUS | 23 | NDXNS12AW-SUS | 32 |
NDXNS16 | 53 | NDXNS16W | 71 | NDXNS16A-SUS | 53 | NDXNS16AW-SUS | 71 |
NDXNS20 | 84 | NDXNS20W | 116 | NDXNS20A-SUS | 84 | NDXN320AW-SUS | 116 |
取り付け例
位置決め時にノーズ操作が必要な場合に最適
サイズ | 許容せん断力(N) | |
---|---|---|
NDXNS NDXNS-W NDXNS-A-SUS NDXNS-AW-SUS | 6 | 212 |
8 | 377 | |
10 | 589 | |
12 | 848 | |
16 | 1507 | |
20 | 2355 |
Loading...
ネジ部が短いインデックスプランジャーです。
【特長】
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)可能です。
・ネジ部に逃げ加工を施してあります。
・耐熱温度:80℃です。
【用途】
・割り出し、位置決め。
・ピラーのストッパー。
Loading...
NDXNS16で型番確定
インデックスプランジャー(ショートタイプ)(NDXNS)の型番NDXNS16のページです。
型番NDXNS16に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NDXNS10W |
NDXNS12 |
NDXNS12A-SUS |
NDXNS16A-SUS |
NDXNS16AW-SUS |
NDXNS16W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 取付部外径 (mm) | d (mm) | S (mm) | 本体材質 | 先端材質 | 本体表面処理 | 長さ L (mm) | 先端熱処理 | ナット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,589円 ( 1,748円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 10 | 5 | 5 | [スチール] スチール | [スチール] スチール | 四三酸化鉄皮膜 | 34.5 | 浸炭焼入 | ダブルナット | |
1,629円 ( 1,792円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 12 | 6 | 6 | [スチール] スチール | [スチール] スチール | 四三酸化鉄皮膜 | 41.7 | 浸炭焼入 | シングルナット | |
2,909円 ( 3,200円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 12 | 6 | 6 | [ステンレス] ステンレス | [ステンレス] ステンレス | なし | 41.7 | なし | シングルナット | |
3,685円 ( 4,054円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 16 | 8 | 8 | [ステンレス] ステンレス | [ステンレス] ステンレス | なし | 54 | なし | シングルナット | |
3,879円 ( 4,267円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 16 | 8 | 8 | [ステンレス] ステンレス | [ステンレス] ステンレス | なし | 54 | なし | ダブルナット | |
2,334円 ( 2,567円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 16 | 8 | 8 | [スチール] スチール | [スチール] スチール | 四三酸化鉄皮膜 | 54 | 浸炭焼入 | ダブルナット |