(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミローラスライドレール (ARR36)

アルミローラスライドレール (ARR36)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,298円 ~ 5,397円
税込価格
3,628円 ~ 5,937円

精密押出成形されたアルミ合金製。軽量アウターメンバーに、耐摩耗性に優れている樹...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミローラスライドレール (ARR36) 外形図

製品仕様

アウタメンバースライダローラストッパ
アルミ合金(A6N01S-T5)
アルマイト表面処理
ナチュラル
スチール(SPCC)
電気亜鉛メッキ
(光沢クロメート)
ポリアセタール
ホワイト
ポリアミド
ナチュラル

規格表

アルミローラスライドレール

追加スライダ

アルミローラスライドレール (ARR36) アルミローラスライドレール規格表
アルミローラスライドレール (ARR36) 追加スライダ規格表

型番リスト

型番
セット品/単品
材質
レール幅 W(mm)
組付高さ H(mm)
メンバー長さ L(mm)
トラベル長さ Lt(mm)
アクセサリー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レール単品
[アルミ] アルミ合金(A6N01S-T5)
36
12
150
68
-
10

1個

4,364( 4,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レール単品
[アルミ] アルミ合金(A6N01S-T5)
36
12
250
168
-
10

1個

5,015( 5,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レール単品
[アルミ] アルミ合金(A6N01S-T5)
36
12
350
268
-
10

1個

4,655( 5,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レール単品
[アルミ] アルミ合金(A6N01S-T5)
36
12
450
368
-
10

1個

5,335( 5,869円 )

44日目

レール単品
[アルミ] アルミ合金(A6N01S-T5)
36
12
550
468
-
10

1個

4,897( 5,387円 )

3日目

レール単品
[アルミ] アルミ合金(A6N01S-T5)
36
12
650
568
-
10

1個

4,997( 5,497円 )

3日目

レール単品
[アルミ] アルミ合金(A6N01S-T5)
36
12
750
668
-
10

1個

5,397( 5,937円 )

3日目

ブロック単品
[スチール] スチール(SPCC)
-
-
-
-
追加スライダ
10

1個

3,298( 3,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密押出成形されたアルミ合金製。
軽量アウターメンバーに、耐摩耗性に優れている
樹脂製専用ベアリングを組み合わせた
小音でスムーズなスライドレールです。
【特長】
・アルミ合金製の薄肉・軽量アウターメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。
・構造をシンプルにローコストを実現しました。
・耐食性・耐摩耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為、メンテナンスフリーで使用できます。
・高精度のアウターメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。
・ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動案内に適しています。
【用途】
・OA機器や家電品、収納家具や軽量スライドドアなどの案内部にご使用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミローラスライドレール (ARR36)

アルミローラスライドレール (ARR36)

    高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ

    高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ

      ローラースライドレール

      ローラースライドレール

        リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/2穴固定タイプ

        リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/2穴固定タイプ

          リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/4穴固定タイプ

          リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/4穴固定タイプ

            リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ

            リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ

              リニアレール 重荷重タイプ

              リニアレール 重荷重タイプ

                ミニレールシリーズ 非磁性体

                ミニレールシリーズ 非磁性体

                  リニアレールスライダー エコノミータイプ

                  リニアレールスライダー エコノミータイプ

                    リニアレール エコノミータイプ

                    リニアレール エコノミータイプ

                      リニアレール 標準タイプ

                      リニアレール 標準タイプ

                        ポリジスク 6681971

                        ポリジスク 6681971

                          フェンスネット -編込タイプ-

                          フェンスネット -編込タイプ-

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) スガツネ工業 Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) リョービ ミスミ
                            通常価格 3,298円 2,764円 - - - - - 19,764円 4,912円 - - 3,548円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目~   5日目   7日目  
                            種類 ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ - ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ - -

                            アルミローラスライドレール (ARR36)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工業用ロボットのハンド開閉部位に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            工業用ロボットのハンド開閉部位に使用しています。以前使用していた類似部品の強度不足による代替品としてこの商品の特長を参考に利用しはじめました。耐久性も向上し動作もスムーズで良い商品です。以前使用のものよりは良いのですが、滑車部分の強度に難があります。もう少し強度があるとなおありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました