(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)

チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,997円 ~ 18,645円
税込価格
6,597円 ~ 20,510円

安全・良質標準エンプラガイドレールが、オートメーション化に担う役割はいっそう重...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG) 外形図

製品仕様

  • レール:超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、グリーン
  • 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。

取付例

チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG) 取付例1
チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG) 取付例2
型番取付推奨ボルトサイズ
CLG35M6
CLG40
CLG50
CLG60
CLG80M8
CLG100
  • 取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
型番取付推奨ボルトサイズ
CLG35-
CLG40M4
CLG50M5
CLG60
CLG80M6
CLG100

規格表

型番チェーンNo.ABEBfFCGWH質量(g/m)定寸(m)
CLG35359.45.394.44.64.61020254102
CLG404012.48.212.87.65.25.114.82430560
CLG505015.510.416.29.17.16.417.73035800
CLG606018.712.320.312.28.17.422.2401,040
CLG808024.916.326.115.310.89.928.4451,210
CLG10010031.119.631.318.412.911.933.850501,640

注意・禁止事項

  • 製品長さは1℃で1,000mm当り0.2mm伸縮します。
  • 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

型番リスト

型番
チェーン№
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
10

1個

5,997( 6,597円 )

3日目

40
10

1個

7,510( 8,261円 )

3日目

50
10

1個

9,551( 10,506円 )

3日目

60
10

1個

11,842( 13,026円 )

3日目

80
10

1個

14,899( 16,389円 )

3日目

100
10

1個

18,645( 20,510円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全・良質
標準エンプラガイドレールが、
オートメーション化に担う役割はいっそう重要になっています。
静かで安全なロングライフの搬送を実現する為にも、
良質のエンプラガイドレールをお選びください。
【特長】
・エンプラガイドレールは、光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。
・超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。
・さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。
・エンプラガイドレールはバージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。

カタログ

 
  • 現在本製品の追加工サービスはミスミでは承っておりません。ご希望の場合はメーカーに直接お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)

チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)

    チェーン ガイド(AGDCガイド) (AGDC)

    チェーン ガイド(AGDCガイド) (AGDC)

      チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)

      チェーン ガイド(AGCガイド) (AGC)

        チェーン ガイド(DLGガイド) (DLG)

        チェーン ガイド(DLGガイド) (DLG)

          チェーン ガイド(AGガイド) (AG)

          チェーン ガイド(AGガイド) (AG)

            チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)

            チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)

              チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC)

              チェーン ガイド(GLGCガイド) (GLGC)

                チェーン ガイド(AGDガイド) (AGD)

                チェーン ガイド(AGDガイド) (AGD)

                  チェーン ガイド(CGOCガイド) (CGOC)

                  チェーン ガイド(CGOCガイド) (CGOC)

                    チェーン ガイド(CGCガイド) (CGC)

                    チェーン ガイド(CGCガイド) (CGC)

                      チェーン ガイド(AGC-Sガイド) (AGC-S)

                      チェーン ガイド(AGC-Sガイド) (AGC-S)

                        アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)

                        アルミチェーンガイド(AGガイド) (AG-AL)

                          チェーンガイド L寸選択タイプ

                          チェーンガイド L寸選択タイプ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 5,997円 7,177円 7,084円 4,590円 3,689円 5,643円 13,899円 3,695円 26,506円 14,237円 9,893円 10,856円 1,560円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   当日出荷可能
                            種類 チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂

                            チェーン ガイド(CLGガイド) (CLG)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            得意先様の搬送ラインに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            得意先様、搬送ラインに使用するため購入後自社にて追加工を施し利用しています。チェーン形状、用途に応じ各種使い分けをしています。チェーンガイド(CLGガイド) (CLG)もその一つで、実装は得意先様の手によるため使用感の詳細は不明ですが、粉塵、騒音の低減また、滑走性、耐摩耗性に富むなど評判はよいので問題ないようです。希望として、樹脂板厚のバリエーションの拡充(100mm程度迄はほしい)と、ある程度の加工の請負(自社にての手間を軽減し手離れを良くするため)をしてもらえると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました