(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NDX8N
インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N) プランジャー NDX-N

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N) NDX8N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,813円
税込単価
1,994円

操作部をネジで連結して遠隔操作が可能なインデックスプランジャーです。【特長】・...

詳細情報を確認する

NDX8N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N):関連画像

NDX-N・NDX-N-SUS・NDX-AN-SUS(シングルナット)

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N):関連画像

NDX-WN・NDX-WN-SUS・NDX-AWN-SUS(ダブルナット)

製品仕様

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N):関連画像

NDX-N(スチール製、シングルナット)

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N):関連画像

NDX-WN-SUS(SUS製、ダブルナット)

タイプ本体コイルバネノーズ
NDX-N
NDX-WN
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SUS302WPASUM22L
HRC58~62
NDX-N-SUS
NDX-WN-SUS
SUS303SUS420
HRC53~55
NDX-AN-SUS
NDX-AWN-SUS
SUS303

ノーズ機械強度表

型番許容せん断力(N)
NDX-N
NDX-WN
NDX-N-SUS
NDX-WN-SUS
NDX-AN-SUS
NDX-AWN-SUS
8377
10589
12848
161,507
202,355

規格表

型番d
(-0.02)
(-0.04)
SML1AM1LW1T1WTB荷重(N)
最小~最大
NDX-N
NDX-WN
NDX-N-SUS
NDX-WN-SUS
NDX-AN-SUS
NDX-AWN-SUS
844M8×1151M3×0.53210613426~12
1055M10×1171.3M4×0.7371371755~12
1266M12×1.5201.8M6×14214819636~14
1688M16×1.5262.3M8×1.2556191024815~35
201010M20×1.5282.8622212301015~34

使用例

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N):関連画像

ノーズで位置決めがきいている。

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N):関連画像

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込む。

商品特長詳細

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N):関連画像

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャー。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることが可能。

注意・禁止事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

型番推奨面取りサイズ
NDX-N
NDX-WN
NDX-N-SUS
NDX-WN-SUS
NDX-AN-SUS
NDX-AWN-SUS
860゜面取り深さ2.5
10
1260゜面取り深さ3.5
16
20

型番リスト

型番
取付部外径(mm)
d(mm)
S(mm)
本体材質
先端材質
本体表面処理
長さ L(mm)
先端熱処理
ナット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDX8N

8
4
4
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
32
浸炭焼入
シングルナット
10

1個

1,813( 1,994円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作部をネジで連結して遠隔操作が可能なインデックスプランジャーです。
【特長】
・スチール製、ステンレス製の2種類から選択可能です。
・操作部にノブがないため、お客様の用途に合わせて操作部を取り付けていただくことが可能です。
・シングルナットとダブルナットの2タイプから選択可能です。
・耐熱温度:180℃です。
・操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
【用途】
・ピンの引き込みを手動で行えるため、位置決め・割り出しの解除を手動で行う装置に最適。
・操作部をネジで連結して遠隔操作が可能。

カタログ

 

Loading...

NDX8Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N)の型番NDX8Nのページです。
型番NDX8Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N)

インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N)

    インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)

    インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)

      PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

      PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

        インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL

        インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL

          インデックスプランジャー IP-3

          インデックスプランジャー IP-3

            インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

            インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

              インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)

              インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)

                インデックスプランジャ PLX

                インデックスプランジャ PLX

                  エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EIP-L)

                  エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EIP-L)

                    PBVX フランジつきインデックスプランジャ

                    PBVX フランジつきインデックスプランジャ

                      インデックスプランジャー(NDX)

                      インデックスプランジャー(NDX)

                        PNHXS-S インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

                        PNHXS-S インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

                          インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

                          インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 1,813円 1,415円 2,122円 3,385円 1,831円 1,389円 4,027円 1,196円 1,328円 2,524円 2,334円 3,787円 3,693円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ノブ無し ノブ無し レバータイプ 標準ノブ ノブ無し 標準ノブ 標準ノブ - 標準ノブ レバータイプ 標準ノブ 標準ノブ レバータイプ
                            ロック機構 リターン リターン ロック機構付き レストポジション リターン レストポジション レストポジション リターン レストポジション リターン リターン リターン レストポジション
                            取付方法 ねじ込み ねじ込み ねじ込み フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            全長 標準 標準 標準 ショート 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オールステンレス 非対応 非対応 - - - 非対応 対応 - 非対応 - 非対応 - 非対応

                            インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 専用のノブはありますか?
                            A
                            専用のノブはありません。お客様の使用用途に合わせてノブはご準備下さい。
                            Q 受け側に使用する部品はありますか?
                            A
                            ありません。お客様の仕様に合わせてお客様ご自身でご準備下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NDX10N-M4-SUS
                            NDX10WN-M4
                            NDX10WN-M4-SUS
                            NDX8N-SUS
                            NDX8WN
                            NDX8WN-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付部外径
                            (mm)
                            d
                            (mm)
                            S
                            (mm)
                            本体材質 先端材質 本体表面処理 長さ L
                            (mm)
                            先端熱処理 ナット

                            2,909円

                            ( 3,200円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101055[ステンレス] ステンレス[ステンレス] ステンレスなし37焼入焼戻シングルナット

                            2,454円

                            ( 2,699円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101055[スチール] スチール[スチール] スチール四三酸化鉄皮膜37浸炭焼入ダブルナット

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101055[ステンレス] ステンレス[ステンレス] ステンレスなし37焼入焼戻ダブルナット

                            3,006円

                            ( 3,307円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10844[ステンレス] ステンレス[ステンレス] ステンレスなし32焼入焼戻シングルナット

                            1,920円

                            ( 2,112円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10844[スチール] スチール[スチール] スチール四三酸化鉄皮膜32浸炭焼入ダブルナット

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10844[ステンレス] ステンレス[ステンレス] ステンレスなし32焼入焼戻ダブルナット

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました