ネジ高さは3段階に変更でき、補助クランプとしてもご利用になれます。ネジ高さを固...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
BJ210(スタンダードタイプ)/BJ210-S(ショートタイプ)
タイプ | 本体 | ボルト |
---|---|---|
BJ210-08 BJ210-10 | S45C 四三酸化鉄皮膜 | SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
BJ210-12 BJ210-16 | SCM435 焼入焼戻 高周波焼入(円頭部) 四三酸化鉄皮膜 |
型番 |
ねじ径 M |
ねじピッチ |
ねじ長さ L |
本体高さH(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
8
|
1.25
|
50mm
|
28
| 10 | 1個 | 1,567円(
1,724円
) | 3日目 | |
8
|
1.25
|
50mm
|
40
| 10 | 1個 | 3,239円(
3,563円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
1.5
|
90mm
|
35
| 10 | 1個 | 1,897円(
2,087円
) | 4日目 | |
12
|
1.75
|
100mm
|
44
| 10 | 1個 | 2,626円(
2,889円
) | 3日目 | |
12
|
1.75
|
100mm
|
60
| 10 | 1個 | 3,696円(
4,066円
) | 3日目 | |
16
|
2
|
100mm
|
56
| 10 | 1個 | 3,599円(
3,959円
) | 3日目 | |
16
|
2
|
100mm
|
80
| 10 | 1個 | 5,693円(
6,262円
) | 3日目 |
Loading...
ネジ高さは3段階に変更でき、補助クランプとしてもご利用になれます。ネジ高さを固定したショートタイプも用意。