先端がスイベルする止めネジです。先端には小さなチップがついています。ネジサイズ...
型番 | ボルト | バッド |
---|---|---|
BJ736-A | SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | SUM24L 四三酸化鉄皮膜 |
先端パッドは、逆ネジ仕様です。
Loading...
先端がスイベルする止めネジです。先端には小さなチップがついています。ネジサイズはM6~M16まであります。
BJ736-06015Aで型番確定
スイベルスクリュー(Aタイプ) (BJ736-A)の型番BJ736-06015Aのページです。
型番BJ736-06015Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BJ736-06020A |
BJ736-06025A |
BJ736-06040A |
BJ736-08020A |
BJ736-08025A |
BJ736-08040A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじ径 | ねじピッチ (mm) | 長さL (mm) | d (φ) | クランプ力 (N) | 許容トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909円 ( 1,000円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 6 | 1 | 20 | 4.8 | 2100 | 2.5 | |
955円 ( 1,051円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1 | 25 | 4.8 | 2100 | 2.5 | |
955円 ( 1,051円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1 | 40 | 4.8 | 2100 | 2.5 | |
959円 ( 1,055円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 8 | 1.25 | 20 | 6.4 | 4100 | 6.5 | |
955円 ( 1,051円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 8 | 1.25 | 25 | 6.4 | 4100 | 6.5 | |
1,062円 ( 1,168円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 8 | 1.25 | 40 | 6.4 | 4100 | 6.5 |