(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-062
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS) HSグリッパー ラウンドタイプ

HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS) HS-062

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,389円
税込単価
2,628円

治具等のアタッチメントとしてご利用いただくタップ穴付のラウンドパッドです。SK...

詳細情報を確認する

HS-062 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
H(mm)
D(φ)
ねじ径M
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-062

12
6
M3×0.5
10

1個

2,389( 2,628円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

治具等のアタッチメントとしてご利用いただくタップ穴付のラウンドパッドです。SKH51製で先端がセレーションになっているため、硬いワークを強力に掴む事が可能です。

HS-062で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)の型番HS-062のページです。
型番HS-062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)

HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)

    HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS)

    HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS)

      HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)

      HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)

        HS・エッジグリッパー (HSE)

        HS・エッジグリッパー (HSE)

          HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS-C)

          HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS-C)

            HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) (HSE-SS)

            HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) (HSE-SS)

              CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

              CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

                CT・グリッパー(ラウンドタイプ) (CT)

                CT・グリッパー(ラウンドタイプ) (CT)

                  アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)

                  アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)

                    ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)

                    ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)

                      CS・グリッパー (CS)

                      CS・グリッパー (CS)

                        ラウンド グリッパー MBVRG

                        ラウンド グリッパー MBVRG

                          CC・グリッパー (CC)

                          CC・グリッパー (CC)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 2,289円 2,748円 3,497円 2,497円 2,968円 2,497円 3,181円 1,997円 2,989円 6,702円 1,935円 6,697円 1,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー - ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー -
                            形状 円形 四角形 四角形 四角形 円形 - 四角形 円形 特殊形状 円形 四角形 特殊形状 -

                            HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            旋盤用チャックの爪に使用するため
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            旋盤用チャックの爪に穴をあけるだけで簡単に取り付けられて便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置機構部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            当社がセットメーカーとして手掛ける外販装置に対し機構部品として利用しています。過去の利用実績において問題なく使用できた商品については、リピートオーダー品は勿論、類似用途の際にも同じ商品を標準品として利用(各種の工数削減にも寄与する事や信頼できる商品である事を鑑み)しており型番:HS-120も当該品の一つとして長く継続購入しています。使い勝手の良いサイズ感で強固なワーク把持を実現出来る商品として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS-060
                            HS-080
                            HS-082
                            HS-100
                            HS-102
                            HS-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?H
                            (mm)
                            D
                            (φ)
                            ねじ径M

                            2,389円

                            ( 2,628円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10106M3×0.5

                            2,489円

                            ( 2,738円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10108M4×0.7

                            2,489円

                            ( 2,738円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10128M4×0.7

                            2,289円

                            ( 2,518円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101010M5×0.8

                            2,434円

                            ( 2,677円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101210M5×0.8

                            2,289円

                            ( 2,518円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101012M5×0.8

                            ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました