(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A)
  • 数量スライド割引

六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A) (レビュー)

通常価格(税別)
417円 ~ 1,697円
税込価格
459円 ~ 1,867円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
緩み防止機能付六角穴仕様ボールプランジャーです。
【特長】
・六角レンチにて取り付け可能です。
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
・各ネジ径に2種類の荷重を用意します(軽荷重用ライン無し、重荷重用2本ライン)。
・緩み防止機能(ロングロック)付き。
・振動に強い。
・抜きモーメントが高い。
・確実な位置決め。
・脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
・耐熱温度:80℃です。
【用途】
・レバー、ノブ、ワーク、治具の位置決めや、ピラーのストッパー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    メカの摺動部の押さえ
    評価 5.0満足度:5.02021/04/13
    近接するメカとのクリアランスの問題で、ロックナットの取付け場所を作る事が出来なかったので、こういう商品は大変助かります。
    取付け可能な範囲で緩みが発生しない回転トルクの設定になっていて、プランジャの付整力が激しく変動するような使い方をしない限りは緩みを心配する事はないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型のブレーキとして
    評価 5.0満足度:5.02020/10/23
    金型のブレーキ(位置決め)として使用しました。納期が早い為、注文を忘れていてもすぐ納入される為助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治工具の位置決め用として
    評価 5.0満足度:5.02019/12/20
    当社が顧客から設計を含めて受注した製品に使っています。製品は客先で使用する治工具で、その位置決め用としてこの商品を利用しています。選んだ理由は、スプリングの強さが今回の仕様に合っていたので購入して使いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    段替えワンタッチ化
    評価 5.0満足度:5.02019/02/11
    従来ボルト4本で固定していた治具部品をボールプランジャーを使って位置固定ができるようにしました。ボルトが締めにくい個所であったので効果が大きく、作業時間が約1/8になりました。ロック機構も最初は心配でしたが、1年経過してますが何の問題も起きていません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/10/10
    メカロックやワークの位置決めの用途で利用しています。類似商品が多々ある中で今回は得意先様からのご指定で緩み防止機能(ロック)のあるものとのことで選定しました。精度にも満足しており良い結果を得られています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    位置決め
    評価 5.0満足度:5.02017/07/07
    メス側をエンボス加工した円形板にて位置を決めていますが、1年ほど繰り返し使用してもボールのへたりやロックの保持力低下を全く感じません。
    締結する際に要する力はこの保持力を考えると、むしろ軽く感じるくらいのものとなっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A)

六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A)

    六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)

    六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)

      六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)

      六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)

        ボール プランジャー(ロングロック付)(LBST・LBSTH)

        ボール プランジャー(ロングロック付)(LBST・LBSTH)

          ボール プランジャー(ロングロック付)(LBSU・LBSUH)

          ボール プランジャー(ロングロック付)(LBSU・LBSUH)

            六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBSU-A・LBSUH-A)

            六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBSU-A・LBSUH-A)

              ボール プランジャー(BSU・BSUH)

              ボール プランジャー(BSU・BSUH)

                ボール プランジャー(BST・BSTH)

                ボール プランジャー(BST・BSTH)

                  エンプラ ボール プランジャー(BEE・BEU)

                  エンプラ ボール プランジャー(BEE・BEU)

                    ミニボールプランジャ PBF

                    ミニボールプランジャ PBF

                      ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

                      ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

                        ボールプランジャー BP

                        ボールプランジャー BP

                          ボールプランジャー (ステン軽荷重用)BPS-L・(ステン重荷重用)BPS-H

                          ボールプランジャー (ステン軽荷重用)BPS-L・(ステン重荷重用)BPS-H

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 小西製作所 小西製作所
                            通常価格 417円 236円 688円 426円 868円 882円 663円 238円 271円 238円 543円 1,045円 765円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) ボルト(キャップ) スクリュー(六角) スクリュー(六角)
                            先端材質 SUJ2 SUJ2 SUS420 SUJ2 ステンレス SUS420 SUS420 SUJ2 - - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS440C
                            本体材質 SUM22L SUM22L SUS303 SUM22L ステンレス SUS303 SUS303 SUM22L 樹脂 - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS303
                            ゆるみ止め あり なし なし あり あり あり なし なし なし なし なし アロック なし
                            本体表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 なし 四三酸化鉄皮膜 なし なし なし 四三酸化鉄皮膜 なし - - なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。