(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)

ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
288円 ~ 543円
税込価格
317円 ~ 597円

埋め込みタイプのボールプランジャー。【特長】・シリンダータイプのボールプランジ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    圧入
  • 先端材質:
    SUS420
  • 本体材質:
    SUS303
  • ゆるみ止め:
    なし
  • 本体表面処理:
    なし
  • 先端表面処理:
    なし
  • 先端熱処理:
    焼入焼戻
  • 耐熱温度(℃):
    180

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SBPCの寸法図

製品仕様

SBPCの外観

規格表

型番DdL(±0.2)S質量
(g)
N(荷重)
最小~最大
-0.06~+0.02
SBPC44390.80.612~27
SBPC5541211.219~30
SBPC665141.5222~40
SBPC886161.84.842~73
SBPC10108222.79.254~100
SBPC121210243.214.554~122

型番リスト

型番
外径 D(または オネジ M)(mm)
ストロークS(mm)
最小荷重(範囲)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
先端部外径 d(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
0.8
0.01~50
12
27
9
3
10

1個

288( 317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
1
0.01~50
19
30
12
4
10

1個

308( 339円 )

3日目

6
1.5
0.01~50
22
40
14
5
10

1個

339( 373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.8
0.01~50
42
73
16
6
10

1個

397( 437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
2.7
50.01~100
54
100
22
8
10

1個

436( 480円 )

4日目

12
3.2
50.01~100
54
122
24
10
10

1個

543( 597円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

埋め込みタイプのボールプランジャー。
【特長】
・シリンダータイプのボールプランジャー。
・防錆が必要な箇所やクリーン環境に最適なステンレス製。
・耐熱温度:180℃。
【用途】
・割り出し、位置決め。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)

ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)

    ボール プランジャー(BSU・BSUH)

    ボール プランジャー(BSU・BSUH)

      ステンレスケース プランジャー(Oリング付) SBPR

      ステンレスケース プランジャー(Oリング付) SBPR

        ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJ

        ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJ

          六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)

          六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)

            エンプラ ボール プランジャー(BEE・BEU)

            エンプラ ボール プランジャー(BEE・BEU)

              エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

              エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

                ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

                ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

                  ステンレスケース プランジャー(SBPH・SBPHJ)

                  ステンレスケース プランジャー(SBPH・SBPHJ)

                    プラスチックボールプランジャ

                    プラスチックボールプランジャ

                      はめ込みプランジャー(SUS/樹脂ケース)

                      はめ込みプランジャー(SUS/樹脂ケース)

                        スプリング・プランジャ ボール、スロット付

                        スプリング・プランジャ ボール、スロット付

                          プラスティックボールプランジャ PPP-N/PPP-P

                          プラスティックボールプランジャ PPP-N/PPP-P

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ナベヤ トラスコ中山 ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック
                            通常価格 288円 663円 387円 290円 688円 271円 126円 543円 448円 298円 127円 197円 422円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 圧入 スクリュー(マイナス溝) 圧入 圧入 スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) 圧入 ボルト(キャップ) 圧入 スクリュー(マイナス溝) 圧入 スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝)
                            先端材質 SUS420 SUS420 SUS420 - SUS420 - - - - - ステンレス - -
                            本体材質 SUS303 SUS303 SUS303 SUS303 SUS303 樹脂 樹脂 - SUS303 デルリン - - 樹脂
                            ゆるみ止め なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - あり なし
                            本体表面処理 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - - なし

                            ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スライドの留め具として
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            ミスミのプランジャーと比較しましたが、ミスミの方はボールが小さかったです。6φに対してのボールの大きさがちょうどよかったのでこの商品を選定しました。防錆を必要とする環境で使用しているので、ステンレス製で探しました。品質や性能は想定通りで、イメージ通りに使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました