(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)

スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
955円 ~ 3,099円
税込価格
1,051円 ~ 3,409円

先端がスイベルする止めネジです。先端には大きなチップがついています。ネジサイズ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    フラット
  • ねじ種類:
    全ねじタイプ
  • 材質(ねじ部):
  • 材質(先端部):
  • 形状:
    円形
  • 種類:
    ワークグリッパー
  • 本体材質:
    SCM435/焼入焼戻
  • 材質詳細(ねじ部):
    SCM435
  • 材質詳細(先端部):
    SUM24L

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B) 外形図

製品仕様

型番ボルトパッド
BJ736-BSCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SUM24L
四三酸化鉄皮膜

規格表

スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B) 規格表

使用例

スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B) 使用例

注意・禁止事項

先端パッドは、逆ネジ仕様です。

型番リスト

型番
ねじ径
ねじピッチ(mm)
長さL(mm)
d(φ)
クランプ力(N)
許容トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
1
18
10
2100
2.5
10

1個

955( 1,051円 )

3日目

6
1
23
10
2100
2.5
10

1個

959( 1,055円 )

3日目

6
1
28
10
2100
2.5
10

1個

1,058( 1,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1
43
10
2100
2.5
10

1個

1,037( 1,141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.25
22
13
4100
6.5
10

1個

1,142( 1,256円 )

3日目

8
1.25
27
13
4100
6.5
10

1個

1,123( 1,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.25
42
13
4100
6.5
10

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.25
52
13
4100
6.5
10

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1.5
23
14
6500
13
10

1個

1,297( 1,427円 )

3日目

10
1.5
28
14
6500
13
10

1個

1,297( 1,427円 )

3日目

10
1.5
43
14
6500
13
10

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1.5
53
14
6500
13
10

1個

1,389( 1,528円 )

13日目

10
1.5
78
14
6500
13
10

1個

1,525( 1,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
1.75
42
19
8300
20
10

1個

1,525( 1,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
1.75
52
19
8300
20
10

1個

1,797( 1,977円 )

2日目

12
1.75
77
19
8300
20
10

1個

2,004( 2,204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
1.75
102
19
8300
20
10

1個

2,258( 2,484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
2
51
24
15600
50
10

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
16
2
76
24
15600
50
10

1個

2,497( 2,747円 )

-

16
2
101
24
15600
50
10

1個

3,099( 3,409円 )

16日目

16
2
126
24
15600
50
10

1個

3,090( 3,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

先端がスイベルする止めネジです。先端には大きなチップがついています。ネジサイズはM6~M16まであります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)

スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)

    スイベルスクリュー(Aタイプ) (BJ736-A)

    スイベルスクリュー(Aタイプ) (BJ736-A)

      ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)

      ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)

        スイベルスクリュー(Cタイプ) (BJ736-C)

        スイベルスクリュー(Cタイプ) (BJ736-C)

          ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C)

          ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C)

            ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) (BJ737-A)

            ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) (BJ737-A)

              トライアングルグリップ HRC

              トライアングルグリップ HRC

                CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

                CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

                  HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)

                  HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)

                    CC・グリッパー (CC)

                    CC・グリッパー (CC)

                      アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)

                      アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)

                        TRIG用スクリュー

                        TRIG用スクリュー

                          セッティング・スクリュー ヘッド無し・ショートタイプ

                          セッティング・スクリュー ヘッド無し・ショートタイプ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 955円 909円 1,997円 1,466円 2,608円 1,697円 6,577円 3,181円 3,497円 1,297円 2,989円 1,004円 2,522円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目  
                            先端形状 フラット フラット フラット 球面 球面 フラット - - - - - - フラット
                            ねじ種類 全ねじタイプ 全ねじタイプ ボルトタイプ 全ねじタイプ ボルトタイプ ボルトタイプ - - - - - - 全ねじタイプ
                            材質(ねじ部) - - - - - -
                            材質(先端部) その他 その他 その他 - - - - - -
                            形状 円形 円形 円形 - - - - - - - - - -

                            スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/08
                            製品の高さ調整をさせるために使用しました。小さめのサイズがあり良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプの先に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            フローティング(スイベル)するタイプのものを探していたところ出てきたので、他の商品と比較することなく購入しました。位置決めをする際に使用しています。使っていて問題はありませんが、もう少し先の円盤(チップ)の部分が大きいサイズのものがあると使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品製作時の押さえとして使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/13
                            自社製品製作時の押さえとして使用しています。製品が軽量且つ、柔性につき押さえた際の変形を防ぐために先端がスイベルし緩やかに押さえられるこちらの商品を利用しています。おおむね満足ですが、内蔵のスクリューが固まって機能しないことがあり、製品に追従できずクランプが外れてしまうことがあります。その点が改善されると弊社にての使い勝手も良くなると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊り具での製品の固定に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/25
                            ボルトの先端が空回りするので製品にキズをつけずに固定することができて良い。
                            もう少し安価だとうれしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具の部品
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/24
                            冶具を製作して冶具と品物の固定に使用しました。
                            先端がフレキシブルになっているので取り扱いしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました