(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCT-127-4
アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC) グリッパー MCT

アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC) MCT-127-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

【特長】・治具等のアタッチメントとしてご利用いただくアングルパッドです。・チャ...

詳細情報を確認する

MCT-127-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
先端(チップ)タイプ
本体材質
チップ材質
幅W(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCT-127-4

4点タイプ
SKH51/焼入焼戻
超硬
14.3
10

1個

2,989( 3,288円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・治具等のアタッチメントとしてご利用いただくアングルパッドです。
・チャックの生爪に取り付けて利用するのに最適です。
・セレーションは3種類あります。
・MCT,MFSCは超硬チップタイプです。

MCT-127-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)の型番MCT-127-4のページです。
型番MCT-127-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)

アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)

    ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)

    ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)

      HS・エッジグリッパー (HSE)

      HS・エッジグリッパー (HSE)

        HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) (HSE-SS)

        HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) (HSE-SS)

          グリッパー・ストッパー(MBVG)

          グリッパー・ストッパー(MBVG)

            HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS)

            HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS)

              HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)

              HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)

                TRIG用レンチ

                TRIG用レンチ

                  CT・グリッパー(ラウンドタイプ) (CT)

                  CT・グリッパー(ラウンドタイプ) (CT)

                    ハードメタル・インサート

                    ハードメタル・インサート

                      CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

                      CT・グリッパー(スクエアタイプ) (CT)

                        HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS-C)

                        HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS-C)

                          HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)

                          HS・グリッパー(ラウンドタイプ) (HS)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 2,989円 6,702円 2,497円 2,497円 2,997円 2,748円 3,497円 1,589円 1,997円 2,589円 3,181円 2,968円 2,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー - ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー オプション品 ワークグリッパー - ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー
                            形状 特殊形状 円形 四角形 - 四角形 四角形 四角形 - 円形 - 四角形 円形 円形

                            アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社製作の治具に組み込み使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            組み込み部位のスペースや形状また、ワークのサイズや形状により各種グリッパーの使い分けによる介在をさせワークをより効率良くクランプ可能にするために利用しています。アングルグリッパー (MHS,MCT,MFSC)は、チャックの生爪に取り付けワンチャッキングし強力把握のできる良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCT-127-12
                            MCT-130-4
                            MFSC-127-10
                            MFSC-127-4
                            MFSC-127-4-10
                            MFSC-130-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?先端(チップ)タイプ 本体材質 チップ材質 幅W
                            (mm)

                            2,989円

                            ( 3,288円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10セレーションタイプSKH51/焼入焼戻超硬14.3

                            2,989円

                            ( 3,288円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ストレートセレーションタイプSKH51/焼入焼戻超硬14.3

                            6,013円

                            ( 6,614円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10セレーションタイプ超硬超硬14.3

                            5,789円

                            ( 6,368円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104点タイプ超硬超硬14.3

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            104点タイプ超硬超硬10

                            6,285円

                            ( 6,914円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ストレートセレーションタイプ超硬超硬14.3

                            ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました