全球タイプのボールスクリューです。本体はステンレス製で、防錆に優れています。ボ...
型番
未確定15件の候補があります。
Loading...
型番 | ボール径 | M | L | W | L1 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
BSRJ4×6-SUS | Sφ2.5 | M4×0.7 | 6 | 2 | 0.4 | 0.4 |
BSRJ4×10-SUS | 10 | 0.7 | ||||
BSRJ4×16-SUS | 16 | 1.1 | ||||
BSRJ5×8-SUS | Sφ3 | M5×0.8 | 8 | 2.5 | 0.7 | 0.8 |
BSRJ5×12-SUS | 12 | 1.3 | ||||
BSRJ5×20-SUS | 20 | 2.3 | ||||
BSRJ6×10-SUS | Sφ4 | M6×1 | 10.8 | 3 | 0.9 | 1.5 |
BSRJ6×16-SUS | 16.8 | 2.4 | ||||
BSRJ6×20-SUS | 20.8 | 3 | ||||
BSRJ6×25-SUS | 25.8 | 3.9 | ||||
BSRJ8×10-SUS | Sφ5.5 | M8×1.25 | 11.2 | 4 | 1.4 | 2.6 |
BSRJ8×12-SUS | 13.2 | 3.2 | ||||
BSRJ8×20-SUS | 21.2 | 5.7 | ||||
BSRJ8×25-SUS | 26.2 | 7.3 | ||||
BSRJ8×30-SUS | 31.2 | 8.9 |
型番 |
ねじ径 |
ねじピッチ(mm) |
長さL(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
M4×0.7
|
6
| 10 | 1個 | 745円(
820円
) | 3日目 | |
4
|
M4×0.7
|
10
| 10 | 1個 | 745円(
820円
) | 3日目 | |
4
|
M4×0.7
|
16
| 10 | 1個 | 755円(
831円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
M5×0.8
|
8
| 10 | 1個 | 705円(
776円
) | 3日目 | |
5
|
M5×0.8
|
12
| 10 | 1個 | 681円(
749円
) | 3日目 | |
5
|
M5×0.8
|
20
| 10 | 1個 | 702円(
772円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
M6×1
|
10.8
| 10 | 1個 | 732円(
805円
) | 3日目 | |
6
|
M6×1
|
16.8
| 10 | 1個 | 732円(
805円
) | 19日目 | |
6
|
M6×1
|
20.8
| 10 | 1個 | 742円(
816円
) | 3日目 | |
6
|
M6×1
|
25.8
| 10 | 1個 | 763円(
839円
) | 3日目 | |
8
|
M8×1.25
|
11.2
| 10 | 1個 | 816円(
898円
) | 3日目 | |
8
|
M8×1.25
|
13.2
| 10 | 1個 | 825円(
908円
) | 3日目 | |
8
|
M8×1.25
|
21.2
| 10 | 1個 | 850円(
935円
) | 3日目 | |
8
|
M8×1.25
|
26.2
| 10 | 1個 | 834円(
917円
) | 3日目 | |
8
|
M8×1.25
|
31.2
| 10 | 1個 | 858円(
944円
) | 3日目 |
Loading...
全球タイプのボールスクリューです。本体はステンレス製で、防錆に優れています。ボール材質は耐磨耗性に優れたポリアセタールです。