緩み止め防止付きのオールステンレスボールプランジャーです。【特長】・緩み止め防...
型番
未確定16件の候補があります。
Loading...
ネジ径:M3~M6
ネジ径:M8~M16
重荷重用 識別:2本ライン
軽荷重用 (ライン無し) | 重荷重用 (2本ライン) | M | d | L | S | W | A | モーメント(N・m) | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 荷重(N) 最小~最大 | 型番 | 荷重(N) 最小~最大 | 取付け | 取外し | |||||||
LBSU3 | 1.5~3 | LBSUH3 | 5~7 | M3×0.5 | 1.5 | 7 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.1 | 0.07 | 0.2 |
LBSU4 | 4~10 | LBSUH4 | 12~22 | M4×0.7 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 | 5 | 0.18 | 0.12 | 0.6 |
LBSU5 | 6~11 | LBSUH5 | 19~30 | M5×0.8 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 6 | 0.12 | 0.08 | 0.9 |
LBSU6 | 9~13 | LBSUH6 | 28~40 | M6×1 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0.43 | 0.21 | 1.5 |
LBSU8 | 15~30 | LBSUH8 | 47~73 | M8×1.25 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 8 | 1.09 | 0.37 | 3.5 |
LBSU10 | 20~35 | LBSUH10 | 66~100 | M10×1.5 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 9 | 1.36 | 0.62 | 7 |
LBSU12 | 30~55 | LBSUH12 | 66~120 | M12×1.75 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 10 | 2.03 | 1.36 | 10 |
LBSU16 | 65~125 | LBSUH16 | 90~180 | M16×2 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 14 | 3.95 | 2.95 | 24 |
型番 |
外径 D(または オネジ M)(mm) |
ストロークS(mm) |
最小荷重(範囲)(N) |
最小荷重(N) |
最大荷重(N) |
長さ L(mm) |
先端部外径 d(φ) |
ねじピッチ(mm) |
荷重識別 |
取付けモーメント(N・m) |
取外しモーメント(N・m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
0.5
|
0.01~50
|
1.5
|
3
|
7
|
1.5
|
0.5
|
軽荷重用(ライン無し)
|
0.1
|
0.07
| 10 | 1個 | 1,071円(
1,178円
) | 3日目 | |
4
|
0.8
|
0.01~50
|
4
|
10
|
9
|
2.5
|
0.7
|
軽荷重用(ライン無し)
|
0.18
|
0.12
| 10 | 1個 | 950円(
1,045円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
0.9
|
0.01~50
|
6
|
11
|
12
|
3
|
0.8
|
軽荷重用(ライン無し)
|
0.12
|
0.08
| 10 | 1個 | 960円(
1,056円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
1
|
0.01~50
|
9
|
13
|
14
|
3.5
|
1
|
軽荷重用(ライン無し)
|
0.43
|
0.21
| 10 | 1個 | 868円(
955円
) | 3日目 | |
8
|
1.5
|
0.01~50
|
15
|
30
|
16
|
5
|
1.25
|
軽荷重用(ライン無し)
|
1.09
|
0.37
| 10 | 1個 | 1,222円(
1,344円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
2
|
0.01~50
|
20
|
35
|
19
|
6
|
1.5
|
軽荷重用(ライン無し)
|
1.36
|
0.62
| 10 | 1個 | 1,395円(
1,535円
) | 3日目 | |
12
|
2.5
|
0.01~50
|
30
|
55
|
22
|
8
|
1.75
|
軽荷重用(ライン無し)
|
2.03
|
1.36
| 10 | 1個 | 2,327円(
2,560円
) | 3日目 | |
16
|
3.5
|
50.01~100
|
65
|
125
|
24
|
10
|
2
|
軽荷重用(ライン無し)
|
3.95
|
2.95
| 10 | 1個 | 3,006円(
3,307円
) | 3日目 | |
3
|
0.5
|
0.01~50
|
5
|
7
|
7
|
1.5
|
0.5
|
重荷重用(2本ライン)
|
0.1
|
0.07
| 10 | 1個 | 1,222円(
1,344円
) | 3日目 | |
4
|
0.8
|
0.01~50
|
12
|
22
|
9
|
2.5
|
0.7
|
重荷重用(2本ライン)
|
0.18
|
0.12
| 10 | 1個 | 1,086円(
1,195円
) | 3日目 | |
5
|
0.9
|
0.01~50
|
19
|
30
|
12
|
3
|
0.8
|
重荷重用(2本ライン)
|
0.12
|
0.08
| 10 | 1個 | 1,086円(
1,195円
) | 3日目 | |
6
|
1
|
0.01~50
|
28
|
40
|
14
|
3.5
|
1
|
重荷重用(2本ライン)
|
0.43
|
0.21
| 10 | 1個 | 965円(
1,062円
) | 3日目 | |
8
|
1.5
|
0.01~50
|
47
|
73
|
16
|
5
|
1.25
|
重荷重用(2本ライン)
|
1.09
|
0.37
| 10 | 1個 | 1,432円(
1,575円
) | 5日目 | |
10
|
2
|
50.01~100
|
66
|
100
|
19
|
6
|
1.5
|
重荷重用(2本ライン)
|
1.36
|
0.62
| 10 | 1個 | 1,527円(
1,680円
) | 5日目 | |
12
|
2.5
|
50.01~100
|
66
|
120
|
22
|
8
|
1.75
|
重荷重用(2本ライン)
|
2.03
|
1.36
| 10 | 1個 | 2,618円(
2,880円
) | 3日目 | |
16
|
3.5
|
50.01~100
|
90
|
180
|
24
|
10
|
2
|
重荷重用(2本ライン)
|
3.95
|
2.95
| 10 | 1個 | 3,200円(
3,520円
) | 3日目 |
Loading...
緩み止め防止付きのオールステンレスボールプランジャーです。
【特長】
・緩み止め防止機能(ロングロック)付き。
・振動に強い。
・抜きモーメントが高い。
・確実な位置決め。
・着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
・LBSUH:2本ライン。
【用途】
・治具や機械装置のストッパー、割り出し、位置決めなどに。
・防錆が必要な箇所やクリーン環境に最適なステンレス製。