緩み防止機能付きのボールプランジャーです。【特長】・製品識別の為、製品背面にマ...
型番
未確定16件の候補があります。
Loading...
ネジ径 : M3〜M6の寸法図
ネジ径 : M8〜M16の寸法図
軽荷重用(ライン無し) | 重荷重用(2本ライン) | M | d | L | S | W | A | モーメント(N・m) | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 荷重(N) 最小~最大 | 型番 | 荷重(N) 最小~最大 | 取付け | 取外し | |||||||
LBST3 | 1.5~3 | LBSTH3 | 5~7 | M3×0.5 | 1.5 | 7 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.1 | 0.07 | 0.2 |
LBST4 | 4~10 | LBSTH4 | 12~22 | M4×0.7 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 | 5 | 0.18 | 0.12 | 0.6 |
LBST5 | 6~11 | LBSTH5 | 19~30 | M5×0.8 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 6 | 0.12 | 0.08 | 0.9 |
LBST6 | 9~13 | LBSTH6 | 28~40 | M6×1 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0.43 | 0.21 | 1.5 |
LBST8 | 15~30 | LBSTH8 | 47~73 | M8×1.25 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 8 | 1.09 | 0.37 | 3.5 |
LBST10 | 20~35 | LBSTH10 | 66~100 | M10×1.5 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 9 | 1.36 | 0.62 | 7 |
LBST12 | 30~55 | LBSTH12 | 66~120 | M12×1.75 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 10 | 2.03 | 1.36 | 10 |
LBST16 | 65~125 | LBSTH16 | 90~180 | M16×2 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 14 | 3.95 | 2.95 | 24 |
型番 |
外径 D(または オネジ M)(mm) |
ストロークS(mm) |
最小荷重(範囲)(N) |
最小荷重(N) |
最大荷重(N) |
長さ L(mm) |
先端部外径 d(φ) |
ねじピッチ(mm) |
荷重識別 |
取付けモーメント(N・m) |
取外しモーメント(N・m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
0.5
|
0.01~50
|
1.5
|
3
|
7
|
1.5
|
0.5
|
軽荷重用(ライン無し)
|
0.1
|
0.07
| 10 | 1個 | 618円(
680円
) | 4日目 | |
4
|
0.8
|
0.01~50
|
4
|
10
|
9
|
2.5
|
0.7
|
軽荷重用(ライン無し)
|
0.18
|
0.12
| 10 | 1個 | 460円(
506円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
0.9
|
0.01~50
|
6
|
11
|
12
|
3
|
0.8
|
軽荷重用(ライン無し)
|
0.12
|
0.08
| 10 | 1個 | 426円(
469円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
1
|
0.01~50
|
9
|
13
|
14
|
3.5
|
1
|
軽荷重用(ライン無し)
|
0.43
|
0.21
| 10 | 1個 | 446円(
491円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
1.5
|
0.01~50
|
15
|
30
|
16
|
5
|
1.25
|
軽荷重用(ライン無し)
|
1.09
|
0.37
| 10 | 1個 | 598円(
658円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
2
|
0.01~50
|
20
|
35
|
19
|
6
|
1.5
|
軽荷重用(ライン無し)
|
1.36
|
0.62
| 10 | 1個 | 562円(
618円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
2.5
|
0.01~50
|
30
|
55
|
22
|
8
|
1.75
|
軽荷重用(ライン無し)
|
2.03
|
1.36
| 10 | 1個 | 1,105円(
1,216円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16
|
3.5
|
50.01~100
|
65
|
125
|
24
|
10
|
2
|
軽荷重用(ライン無し)
|
3.95
|
2.95
| 10 | 1個 | 1,689円(
1,858円
) | 3日目 | |
3
|
0.5
|
0.01~50
|
5
|
7
|
7
|
1.5
|
0.5
|
重荷重用(2本ライン)
|
0.1
|
0.07
| 10 | 1個 | 619円(
681円
) | 3日目 | |
4
|
0.8
|
0.01~50
|
12
|
22
|
9
|
2.5
|
0.7
|
重荷重用(2本ライン)
|
0.18
|
0.12
| 10 | 1個 | 484円(
532円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
0.9
|
0.01~50
|
19
|
30
|
12
|
3
|
0.8
|
重荷重用(2本ライン)
|
0.12
|
0.08
| 10 | 1個 | 534円(
587円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
1
|
0.01~50
|
28
|
40
|
14
|
3.5
|
1
|
重荷重用(2本ライン)
|
0.43
|
0.21
| 10 | 1個 | 494円(
543円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
1.5
|
0.01~50
|
47
|
73
|
16
|
5
|
1.25
|
重荷重用(2本ライン)
|
1.09
|
0.37
| 10 | 1個 | 572円(
629円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
2
|
50.01~100
|
66
|
100
|
19
|
6
|
1.5
|
重荷重用(2本ライン)
|
1.36
|
0.62
| 10 | 1個 | 544円(
598円
) | 4日目 | |
12
|
2.5
|
50.01~100
|
66
|
120
|
22
|
8
|
1.75
|
重荷重用(2本ライン)
|
2.03
|
1.36
| 10 | 1個 | 1,222円(
1,344円
) | 3日目 | |
16
|
3.5
|
50.01~100
|
90
|
180
|
24
|
10
|
2
|
重荷重用(2本ライン)
|
3.95
|
2.95
| 10 | 1個 | 1,775円(
1,953円
) | 3日目 |
Loading...
緩み防止機能付きのボールプランジャーです。
【特長】
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
・LBSTH:2本ライン。
・緩み防止機能(ロングロック)付き。
・振動に強い。
・抜きモーメントが高い。
・確実な位置決め。
・着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
・耐熱温度:80℃。
【用途】
・レバー、ノブの位置決め。
・ワーク、治具の位置決め、ピラーのストッパー。