絶縁性があるエンプラボールプランジャー。【特長】・本体は樹脂製の為電気絶縁性が...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
BEE 樹脂ボール
BEU SUSボール
樹脂ボール | SUSボール | M | d | L | S | W | 荷重(N) 最小~最大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 質量(g) | 型番 | 質量(g) | ||||||
BEE6 | 0.4 | BEU6 | 0.6 | M6×1 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9~13 |
BEE8 | 0.8 | BEU8 | 1.2 | M8×1.25 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 15~30 |
BEE10 | 1.6 | BEU10 | 2.3 | M10×1.5 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 20~40 |
型番 |
先端材質 |
外径 D(または オネジ M)(mm) |
ストロークS(mm) |
先端熱処理 |
最小荷重(N) |
最大荷重(N) |
長さ L(mm) |
先端部外径 d(φ) |
ねじピッチ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
樹脂
|
6
|
1
|
-
|
9
|
13
|
14
|
3.5
|
1
| 10 | 1個 | 342円(
376円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
樹脂
|
8
|
1.5
|
-
|
15
|
30
|
16
|
5
|
1.25
| 10 | 1個 | 426円(
469円
) | 3日目 | |
樹脂
|
10
|
2
|
-
|
20
|
40
|
19
|
6
|
1.5
| 10 | 1個 | 502円(
552円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ステンレス] ステンレス
|
6
|
1
|
焼入焼戻
|
9
|
13
|
14
|
3.5
|
1
| 10 | 1個 | 271円(
298円
) | 3日目 | |
[ステンレス] ステンレス
|
8
|
1.5
|
焼入焼戻
|
15
|
30
|
16
|
5
|
1.25
| 10 | 1個 | 387円(
426円
) | 3日目 | |
[ステンレス] ステンレス
|
10
|
2
|
焼入焼戻
|
20
|
40
|
19
|
6
|
1.5
| 10 | 1個 | 417円(
459円
) | 3日目 |
Loading...
絶縁性があるエンプラボールプランジャー。
【特長】
・本体は樹脂製の為電気絶縁性があり、ボールは樹脂製とステンレス製の2種類用意。
・本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適。
・耐熱温度:90℃。
【用途】
・治具や機械装置のストッパー、割り出し、位置決めなどに。