(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロケートボルト(標準型) (BJ700)

ロケートボルト(標準型) (BJ700)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,099円 ~ 1,470円
税込価格
1,209円 ~ 1,617円

ロケータ部の公差がf7のリーマーボルトです。【特長】・ロケータ部の公差がf7の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ロケートボルト(標準型) (BJ700) 外形図

製品仕様

材質

本体
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上

規格表

型番D
(f7)
L3ML2LD1L1W質量
(g)
BJ700-120451223M12×1.75224518121052
BJ700-12055335559
BJ700-12065436568
BJ700-12075537576
BJ700-160551630M16×2.002555241614120
BJ700-160654065134
BJ700-160755075145

使用例

ロケートボルト(標準型) (BJ700) 使用例

1部品に2本以上で位置決めする場合にご使用ください。

商品特長詳細

ロケート部の公差がf7のリーマーボルトです。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
呼びD
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
45
1.75
12
10

1個

1,099( 1,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
55
1.75
12
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
65
1.75
12
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
75
1.75
12
10

1個

1,148( 1,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
55
2
16
10

1個

1,239( 1,363円 )

3日目

16
65
2
16
10

1個

1,244( 1,368円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
75
2
16
10

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ロケータ部の公差がf7のリーマーボルトです。

【特長】
・ロケータ部の公差がf7のリーマーボルトです

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロケートボルト(標準型) (BJ700)

ロケートボルト(標準型) (BJ700)

    ロケートボルト(高精度型) (BJ701)

    ロケートボルト(高精度型) (BJ701)

      ショルダーボルト(TSB)

      ショルダーボルト(TSB)

        ショルダーボルト(SW-02)

        ショルダーボルト(SW-02)

          外ねじ式大頭ストリッパボルト

          外ねじ式大頭ストリッパボルト

            段付ボルト 十字穴タイプ

            段付ボルト 十字穴タイプ

              六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

              六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                段付ボルト

                段付ボルト

                  段付ボルト ボタンボルトタイプ

                  段付ボルト ボタンボルトタイプ

                    外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-

                    外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-

                      リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                      リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                        外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

                        外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

                          外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-

                          外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUNCO イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,099円 1,239円 180円 576円 630円 - - 370円 - - - 440円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 ローレット ボタン 標準 低頭 ボタン 標準 標準 標準 標準
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 十字穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 - 六角穴 六角穴
                            基本形状 リーマ リーマ ショルダー・段付 ショルダー ストリッパボルト 段付 リーマ 段付 段付 ストリッパボルト リーマ ストリッパボルト ストリッパボルト
                            材質 SCM435 SCM435 スチール S45C S45C - - - - - - - -

                            ロケートボルト(標準型) (BJ700)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型の部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            お客様からのご指定があり購入しました。精度を必要とする部分に使用するため、性能が合っているという理由で選定しました。組み付けはスムーズにできました。お客様へ納品済みですのでそれ以上の話は分かりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ストリッパ・リーマ・ショルダーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました