(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR8
安全ホイストリング (HR,HRB) ホイストリング HR

安全ホイストリング (HR,HRB) HR8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
23,645円
税込単価
26,010円

【特長】・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。...

詳細情報を確認する

HR8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

安全ホイストリング (HR,HRB) 外形図

製品仕様

耐熱温度:max.204℃

タイプ本体
HRSCM440
四三酸化鉄皮膜
HRBSCM440
ニッケルコーティング

付属品

  • ボルト(取付済):1本
  • 取扱説明書/テスト証明書:1式

規格表

安全ホイストリング (HR,HRB) 規格表

使用例

角度がついた使用ではホイストリングにかかる負荷荷重が変わります。(負荷荷重<許容荷重としてください)

  • <計算式>
    P=W/N/sinθ
  • P:負荷荷重(kN)
  • W:ワーク重量(kN)
  • N:吊り本数(本)
  • θ:吊り角度(°)

例)ワーク重量:20kN、吊り本数:2本、吊り角度:45°での負荷荷重
P=20/2sin45°=14.142kn

安全ホイストリング (HR,HRB) 使用例

商品特長詳細

本体が360°回転、リングが180°前傾します

注意・禁止事項

  • 本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。
  • 製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。
  • リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
安全ホイストリング (HR,HRB) 注意
  • リングが角に当たらないようにしてください。
安全ホイストリング (HR,HRB) 注意2

型番リスト

型番
ネジサイズ M
ネジ部長さ L(mm)
許容荷重(N)
リング高さ H(mm)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR8

M 8×1.25
12.5
4000
67.8
四三酸化鉄皮膜
10

1個

23,645( 26,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。
・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
・構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
・ボルトは裏側からEリングで固定しています。
・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。

カタログ

 

Loading...

HR8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ホイストリング (HR,HRB)の型番HR8のページです。
型番HR8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ホイストリング (HR,HRB)

安全ホイストリング (HR,HRB)

    安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

    安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

      サイドスイベルホイストリング (SHR)

      サイドスイベルホイストリング (SHR)

        スイベルアイボルト (SE)

        スイベルアイボルト (SE)

          スイベルアイボルト 取付けツール (SE-T)

          スイベルアイボルト 取付けツール (SE-T)

            サイドプル ホイストリング (HR-SP)

            サイドプル ホイストリング (HR-SP)

              ボルトキット (HR-A,HR-B)

              ボルトキット (HR-A,HR-B)

                ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

                ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

                  安全ホイストリング(リフトチェック)

                  安全ホイストリング(リフトチェック)

                    メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション フジワラ イマオコーポレーション
                    通常価格 21,149円 18,085円 6,620円 13,025円 3,397円 24,047円 2,317円 529円 49,584円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                    フック部材質 SCM440 SCM440 SCM440 - - SCM440 - ステンレス -
                    固定方法 ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ - ねじ込みタイプ - ねじ込みタイプ -

                    安全ホイストリング (HR,HRB)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    製造現場で、吊り移動用の治具に使用
                    評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                    製造現場で、吊り移動用の治具に使用しています。対象物の姿勢を変えながらの移動となるため、横吊り不可の通常のアイボルトでは仕様を満たせないので、あまりにも、金額差が大きいのは気になりますが、この商品の性能は重宝しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HR16
                    HR16L
                    HR20
                    HRB10
                    HRB16
                    HRB20
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?ネジサイズ M ネジ部長さ L
                    (mm)
                    許容荷重
                    (N)
                    リング高さ H
                    (mm)
                    表面処理

                    37,788円

                    ( 41,567円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10M16×22919000123四三酸化鉄皮膜

                    38,899円

                    ( 42,789円 )
                    1個 -

                    3日目

                    10M16×22919000170.7四三酸化鉄皮膜

                    77,263円

                    ( 84,989円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10M20×2.53230000163四三酸化鉄皮膜

                    27,179円

                    ( 29,897円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10M10×1.517.5450067.8ニッケルコーティング

                    42,720円

                    ( 46,992円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10M16×22919000123ニッケルコーティング

                    89,117円

                    ( 98,029円 )
                    1個 -

                    20日目

                    -M20×2.53230000163ニッケルコーティング

                    ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました