(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR8SP
サイドプル ホイストリング (HR-SP) ホイストリング HR-SP

サイドプル ホイストリング (HR-SP) HR8SP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,047円
税込単価
26,452円

【特長】・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです(本体360°回...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

HR8SP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サイドプル ホイストリング (HR-SP) 外形図1

HR-SP8、10

サイドプル ホイストリング (HR-SP) 外形図2

HR-SP12~48

製品仕様

  • 本体:SCM440、四三酸化鉄皮膜
  • 耐熱温度:max.204℃
  • 付属品:取扱説明書/テスト証明書…1式

規格表

サイドプル ホイストリング (HR-SP) 規格表

※HR30SP、HR36SP、HR48SPは受注製作品

使用例

サイドプル ホイストリング (HR-SP) 使用例1

横吊り

サイドプル ホイストリング (HR-SP) 使用例2

天吊り

注意・禁止事項

  • 製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。

型番リスト

型番
ネジサイズ M
許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR8SP

M 8×1.25
3250
10

1個

24,047( 26,452円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです(本体360°回転、リング180°前傾)。
・Uバーの位置がオフセットされていますので、横吊りの際Uバーと重量物が干渉せず安全です。
・横吊り、天吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

Loading...

HR8SPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドプル ホイストリング (HR-SP)の型番HR8SPのページです。
型番HR8SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドプル ホイストリング (HR-SP)

サイドプル ホイストリング (HR-SP)

    スイベルアイボルト (SE)

    スイベルアイボルト (SE)

      サイドスイベルホイストリング (SHR)

      サイドスイベルホイストリング (SHR)

        安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

        安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

          ボルトキット (HR-A,HR-B)

          ボルトキット (HR-A,HR-B)

            安全ホイストリング (HR,HRB)

            安全ホイストリング (HR,HRB)

              スイベルアイボルト 取付けツール (SE-T)

              スイベルアイボルト 取付けツール (SE-T)

                ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

                ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

                  メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション フジワラ
                  通常価格 24,047円 13,025円 6,620円 18,085円 2,317円 21,149円 3,397円 529円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  フック部材質 SCM440 - SCM440 SCM440 - SCM440 - ステンレス
                  固定方法 ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ - ねじ込みタイプ - ねじ込みタイプ
                  表面処理 四三酸化鉄被膜 - 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 - - 四三酸化鉄被膜 -

                  サイドプル ホイストリング (HR-SP)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HR10SP
                  HR12SP
                  HR16SP
                  HR20SP
                  HR24SP
                  HR30SP
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?ネジサイズ M 許容荷重
                  (N)

                  25,359円

                  ( 27,895円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10M10×1.55000

                  36,536円

                  ( 40,190円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10M12×1.757250

                  37,267円

                  ( 40,994円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10M16×214000

                  78,420円

                  ( 86,262円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10M20×2.522900

                  79,988円

                  ( 87,987円 )
                  1個 -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10M24×330500

                  130,103円

                  ( 143,113円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10M30×3.548500

                  ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました