(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドスイベルホイストリング (SHR)

サイドスイベルホイストリング (SHR)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,620円 ~ 22,723円
税込価格
7,282円 ~ 24,995円

重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです(本体360°回転、リング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

サイドスイベルホイストリング (SHR) 外形図1

SHR8、10

サイドスイベルホイストリング (SHR) 外形図2

SHR12~20

製品仕様

  • 本体:SCM440、四三酸化鉄皮膜
  • 耐熱温度:max.204℃
  • 付属品:取扱説明書/テスト証明書…1式

規格表

安全率 5:1
サイドスイベルホイストリング (SHR) 規格表

使用例

サイドスイベルホイストリング (SHR) 使用例

天吊り

注意・禁止事項

  • 製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。
  • 使用方法によっては許容荷重が低くなる場合があります。

型番リスト

型番
ネジサイズ M
許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M 8×1.25
2900
10

1個

6,620( 7,282円 )

4日目

M10×1.5
4500
10

1個

9,221( 10,143円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12×1.75
6500
10

1個

13,899( 15,289円 )

3日目

M16×2
12600
10

1個

16,451( 18,096円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M20×2.5
20600
10

1個

22,723( 24,995円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです(本体360°回転、リング180°前傾)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドスイベルホイストリング (SHR)

サイドスイベルホイストリング (SHR)

    安全ホイストリング (HR,HRB)

    安全ホイストリング (HR,HRB)

      スイベルアイボルト (SE)

      スイベルアイボルト (SE)

        サイドプル ホイストリング (HR-SP)

        サイドプル ホイストリング (HR-SP)

          スイベルアイボルト 取付けツール (SE-T)

          スイベルアイボルト 取付けツール (SE-T)

            安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

            安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

              ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

              ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

                ボルトキット (HR-A,HR-B)

                ボルトキット (HR-A,HR-B)

                  シリンダー弦長錠 鍵番号違い

                  シリンダー弦長錠 鍵番号違い

                    メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション フジワラ イマオコーポレーション ハイロジック
                    通常価格 6,620円 21,149円 13,025円 24,047円 3,397円 18,085円 529円 2,317円 1,055円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    フック部材質 SCM440 SCM440 - SCM440 - SCM440 ステンレス - -
                    固定方法 ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ - ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ - -
                    表面処理 四三酸化鉄皮膜 - - 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜 - - -

                    サイドスイベルホイストリング (SHR)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました