(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
888円 ~ 9,197円
税込価格
977円 ~ 10,117円

用途に応じて材質を選んでいただけます。【特長】・平ベルト、タイミングベルトでご...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPA,FIPS,FIP-SUS) FIP0825~2550外形図

FIP0825~2550(樹脂製)

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPA,FIPS,FIP-SUS) FIP3050~5560外形図

FIP3050~5560(樹脂製)

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPA,FIPS,FIP-SUS) FIP6065,8080外形図

FIP6065,8080(樹脂製)

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPA,FIPS,FIP-SUS) FIP1535~2550、FIPS1535~2550、FIP-SUS1535~2550外形図

FIPA1535~2550(アルミ製)
FIPS1535~2550(スチール製)
FIP-SUS1535~2550(SUS製)

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPA,FIPS,FIP-SUS) FIPA3050~5560、FIPS3050~5560外形図

FIPA3050~5560(アルミ製)
FIPS3050~5560(スチール製)

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPA,FIPS,FIP-SUS) FIPA6065、FIPS6065外形図

FIPA6065(アルミ製)
FIPS6065(スチール製)

製品仕様

材質

タイププーリーベアリング止め輪
FIPポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック
スチール
FIPAA5052
アルマイト表面処理
ナチュラル
スチール
FIPSS45C
無電解ニッケルメッキ
FIP-SUSSUS303ステンレススチールステンレススチール

規格表

FIP(樹脂製)

型番DoDfTdBLd1d2d3ACベアリング
型番
質量
(g)
適用するアイドラー軸型番
FIP082525307.566121720151.51.5606ZZ20PID0606
FIP1130303510.587152225202.5608ZZ25PID0807
FIP1535354014.5108202630244.56000ZZ30PID1008タイプ
FIP204544.55519151124.5353932526202ZZ70PID1511タイプ
FIP2055556519.525473390
FIP2065657524.553110
FIP20757484.519663234120
FIP255049.5602430414.5590
FIP305049.56029152234.5354132426202ZZ
×2
130PID1522
FIP3075758527653351140
FIP455049.56044494132103.5180
FIP55606070542028604752431246204ZZ
×2
320PID2028
FIP6065658560527055445720PID2050(付属品)
FIP8080801008092701551050

FIPA(アルミ製) FIPS(スチール製)

アルミ製スチール製DoDfTdBLd1d3Aベアリング
型番
適用するアイドラー軸型番
型番質量(g)型番質量(g)
FIPA153550FIPS153510535401510820262266000ZZPID1008タイプ
FIPA2045105FIPS2045240455520151125352876202ZZPID1511タイプ
FIPA2550150FIPS2550340506024309.5
FIPA3050200FIPS305040050603015223535286.56202ZZ
×2
PID1522
FIPA3550215FIPS355045034398.5
FIPA4550245FIPS4550790444913.5
FIPA5560420FIPS55608306070542028604740166204ZZ
×2
PID2028
FIPA6065950FIPS6065167065856052688PID2050(付属品)

FIP-SUS(SUS製)

型番DoDfTdBLd1d3Aベアリング
型番
質量
(g)
適用するアイドラー軸型番
FIP1535-SUS3540151082026226.0SS6000-2RS105PID1008-M16-SUS
FIP2045-SUS45552015112535287.0SS6202-2RS240PID1511-SUS PID1511-M16-SUS
FIP2550-SUS506024309.5320

商品特長詳細

・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
・FIP:ボールベアリング一体成形
・FIPA、FIPS、FIP-SUS:ボールベアリングは止め輪で固定

技術情報・設計アイデア

ベアリングのラジアル荷重(N)〈平均寿命3000時間と仮定〉

ベアリング
型番
回転数(min-1
100 500 100015002000250030003500
606ZZ680390310270250230210200
608ZZ990580460400360340320300
6000ZZ13701090640560500470440420
SS6000-2RS
6202ZZ231013501080940850790740710
SS6202-2RS
6202ZZ×237402180174015201370128012001140
6204ZZ×262403650290025302300213020101910

型番リスト

型番
T(mm)
Do(φ)
軸の種類
材質
表面処理
軸(穴)径 d(mm)
長さ L(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.5
25
ベアリング1個
樹脂
なし
6
~50
332-7698
10

1個

888( 977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
30
ベアリング1個
樹脂
なし
8
~50
332-7701
10

1個

938( 1,032円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.5
35
ベアリング1個
樹脂
なし
10
~50
332-7710
10

1個

898( 988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
44.5
ベアリング1個
樹脂
なし
15
~50
332-7728
10

1個

928( 1,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19.5
55
ベアリング1個
樹脂
なし
15
~50
332-7736
10

1個

1,099( 1,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19.5
65
ベアリング1個
樹脂
なし
15
~50
332-7744
10

1個

1,069( 1,176円 )

3日目

19
74
ベアリング1個
樹脂
なし
15
~50
332-7752
10

1個

1,412( 1,553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
49.5
ベアリング1個
樹脂
なし
15
~50
332-7761
10

1個

1,514( 1,665円 )

3日目

29
49.5
ベアリング中心2個
樹脂
なし
15
~50
332-7779
10

1個

1,616( 1,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
75
ベアリング中心2個
樹脂
なし
15
~50
332-7787
10

1個

1,616( 1,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

44
49.5
ベアリング中心2個
樹脂
なし
15
~50
332-7795
10

1個

1,616( 1,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
60
ベアリング中心2個
樹脂
なし
20
~100
332-7809
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
65
軸一体
樹脂
なし
20
~100
332-7817
10

1個

7,797( 8,577円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
80
軸一体
樹脂
なし
20
~100
332-7825
10

1個

8,797( 9,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
35
ベアリング1個
スチール
無電解ニッケルメッキ
10
~50
331-3387
10

1個

1,889( 2,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
45
ベアリング1個
スチール
無電解ニッケルメッキ
15
~50
331-3395
10

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
50
ベアリング1個
スチール
無電解ニッケルメッキ
15
~50
331-3409
10

1個

3,491( 3,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
50
ベアリング中心2個
スチール
無電解ニッケルメッキ
15
~50
331-3417
10

1個

3,685( 4,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
50
ベアリング中心2個
スチール
無電解ニッケルメッキ
15
~50
-
10

1個

3,739( 4,113円 )

3日目

44
50
ベアリング中心2個
スチール
無電解ニッケルメッキ
15
~50
331-3425
10

1個

4,150( 4,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
60
ベアリング中心2個
スチール
無電解ニッケルメッキ
20
~100
-
10

1個

5,297( 5,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
65
軸一体
スチール
無電解ニッケルメッキ
20
~100
-
10

1個

9,197( 10,117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に応じて材質を選んでいただけます。
【特長】
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
・FIP:ボールベアリング一体成形。
・FIPA、FIPS、FIP-SUS:ボールベアリングは止め輪で固定。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)

フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)

    アイドラー クラウン ローラー (CTR,CTRS)

    アイドラー クラウン ローラー (CTR,CTRS)

      プーリー アイドラー (NIP,NIPS)

      プーリー アイドラー (NIP,NIPS)

        アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)

        アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)

          MCナイロンフラットアイドラー MCF

          MCナイロンフラットアイドラー MCF

            ステンレスベルト用アイドラー

            ステンレスベルト用アイドラー

              軸付フランジアイドラー VFJ

              軸付フランジアイドラー VFJ

                平ベルト用ウレタンライニングプーリ 幅L=25~100

                平ベルト用ウレタンライニングプーリ 幅L=25~100

                  平ベルト用プーリ 幅L=110~510

                  平ベルト用プーリ 幅L=110~510

                    軸付フラットアイドラー VFJA

                    軸付フラットアイドラー VFJA

                      平ベルト用アイドラー 幅L=110~510

                      平ベルト用アイドラー 幅L=110~510

                        平ベルト用ウレタンライニングエコノミープーリ 幅L=110~500

                        平ベルト用ウレタンライニングエコノミープーリ 幅L=110~500

                          平ベルト用アイドラー 幅L=25~100

                          平ベルト用アイドラー 幅L=25~100

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 888円 1,489円 1,289円 2,036円 5,534円 - 1,978円 - - 4,537円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   5日目  
                            プーリ/アイドラー アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) プーリ プーリ アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) プーリ アイドラー(ベアリング組込済)
                            形状 ストレート クラウン ストレート ストレート ストレート クラウン ストレート - - ストレート - - -
                            表面ウレタン ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン有 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン有 ウレタン無
                            フランジ形状 標準 - - 標準 - - 標準 - - - - - -
                            フランジ有無 フランジ有 フランジ無 フランジ無 フランジ無 フランジ無 フランジ無 フランジ有 - フランジ無 フランジ無 フランジ無 フランジ無 -

                            フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            店舗自動ドアのプーリとして。
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/27
                            自動ドアの耐久年度のオーバーと正規部品の打切りで色々探しました。
                            組立されているプーリーと同サイズが貴社で安価で製作されていて
                            すぐに注文し取替しました。
                            プラスチック製であり開閉が静かでスムーズに動き満足しています。
                            松下製の自動ドアプーリーの代用としておすすめします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラチェーンのテンションがけに使用
                            評価 3.0満足度:3.02016/06/23
                            期待通りに使用できています。
                            従来より使用していますが、2年ほど使用して、耐久性にも問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リプレースなどの予防交換用途として
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            主に既存品経年劣化時リプレースやメンテナンス時の予防交換用途で使用しています。長年型番:FIP3075を利用している中で、過去にこの商品起因によるトラブル等は無く、良好な性能(記載特長通り)を既知していることと慣れ親しんだ安心感も手伝い同じ商品を継続購入しています。当社は、各種設備品を多数保有しており、雑多な部品(複数メーカー、多品種)を常用するため、ミスミからの手配に種々利便性の高さ(複数のメーカー品を一括購入可能、小ロット販売、送料無料、WEB完結等々)を感じていますが、以下一つだけ要望です。多点一括購入する場合に予算取りのため、事前に社内決済を通す必要があります。その際1点でも金額が未判明の商品が混在すると申請が滞ってしまい、即納対応の利点を損なうため、納期連絡は後日別途としても見積もりだけは即時対応可能な体制に改良されることを切望します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送設備品のチェーン部伸び対応用のアイドラーとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            搬送設備品のチェーン部伸び対応用のタイトナーとして利用しています。弊社の利用環境において、オート スライド タイトナー (AST)の性能を最大限引き出すための、サイズや材質を考慮しアイドラー ピンとの組み合わせで利用しています。十分期待通りの商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Vベルトを張るテンションに
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/08
                            今まで使用していたアイドラーのベアリングが劣化してきたので代替になるものを探してこの商品にたどりつきました。
                            既存のものとほとんど変わりなく使えたので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました