(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BJ737-06050C
ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C) スクリュー BJ737-C

ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C) BJ737-06050C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,952円
税込単価
3,247円

先端がスイベルするローレットノブ付ボルトです。先端にはラウンドチップがついてい...

詳細情報を確認する

BJ737-06050C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C) 外形図01

製品仕様

タイプボルトノブパッド
BJ737-06SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SUM24L
四三酸化鉄皮膜
BJ737-08
BJ737-10
BJ737-12SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
S45C
四三酸化鉄皮膜
BJ737-16

規格表

ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C) 規格表01

使用例

ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C) 使用例01

注意・禁止事項

  • 先端パッドは、逆ネジ仕様です。

型番リスト

型番
ねじ径
長さL(mm)
d(φ)
幅W(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJ737-06050C

6
50
6
1
10

1個

2,952( 3,247円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端がスイベルするローレットノブ付ボルトです。先端にはラウンドチップがついています。ネジサイズはM6~M16まであります。

カタログ

 

BJ737-06050Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C)の型番BJ737-06050Cのページです。
型番BJ737-06050Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C)

ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C)

    ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) (BJ737-A)

    ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) (BJ737-A)

      ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)

      ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)

        スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)

        スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)

          スイベルスクリュー(Cタイプ) (BJ736-C)

          スイベルスクリュー(Cタイプ) (BJ736-C)

            スイベルスクリュー(Aタイプ) (BJ736-A)

            スイベルスクリュー(Aタイプ) (BJ736-A)

              TRIG用レンチ

              TRIG用レンチ

                セッティング・スクリュー ヘッド付、ボール反転防止機構付

                セッティング・スクリュー ヘッド付、ボール反転防止機構付

                  ノックレス (NKL)

                  ノックレス (NKL)

                    セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付

                    セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付

                      TRIG用ツール

                      TRIG用ツール

                        セッティング・スクリュー ヘッド付、平面ボール付

                        セッティング・スクリュー ヘッド付、平面ボール付

                          セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

                          セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー
                            通常価格 2,608円 1,697円 1,997円 955円 1,466円 909円 1,589円 2,689円 34,677円 784円 37,428円 1,050円 568円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   9日目   9日目  
                            先端形状 球面 フラット フラット フラット 球面 フラット - - - 球面 - - 球面
                            ねじ種類 ボルトタイプ ボルトタイプ ボルトタイプ 全ねじタイプ 全ねじタイプ 全ねじタイプ - ボルトタイプ - ボルトタイプ - ボルトタイプ 全ねじタイプ
                            材質(ねじ部) - - - - - - -
                            材質(先端部) その他 その他 その他 - - - - - - -

                            ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) (BJ737-C)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塗布ロールの軸方向のおさえ
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/24
                            腐食性の環境でも使用できるようにステンレス製の物もあると良いのですが・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BJ737-06025C
                            BJ737-06075C
                            BJ737-08025C
                            BJ737-08050C
                            BJ737-08075C
                            BJ737-10050C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 長さL
                            (mm)
                            d
                            (φ)
                            幅W
                            (mm)

                            2,608円

                            ( 2,869円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1062561

                            2,952円

                            ( 3,247円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1067561

                            2,952円

                            ( 3,247円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1082681.25

                            2,952円

                            ( 3,247円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1085181.25

                            3,117円

                            ( 3,429円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1087681.25

                            3,117円

                            ( 3,429円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101050101.5

                            クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました