ヒンジボルトと組み合わせて使用できます。ネジサイズはM5~M20まであります。
Loading...
ヒンジボルトと組み合わせて使用できます。ネジサイズはM5~M20まであります。
この商品に近い類似品がありませんでした。
BJ762-05001で型番確定
ヒンジ サポート (BJ762)の型番BJ762-05001のページです。
型番BJ762-05001に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BJ762 |
BJ762-06001 |
BJ762-08001 |
BJ762-10001 |
BJ762-12001 |
BJ762-16001 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | H (mm) | d (φ) | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | |
4,328円 ( 4,761円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 6 | M6×1 | |
6,589円 ( 7,248円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 15 | 8 | M8×1.25 | |
8,470円 ( 9,317円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 18 | 10 | M10×1.5 | |
9,910円 ( 10,901円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 21 | 12 | M12×1.75 | |
11,973円 ( 13,170円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 26 | 16 | M16×2 |