(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE12
スイベルアイボルト (SE) アイボルト SE

スイベルアイボルト (SE) SE12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,246円
税込単価
15,671円

専用取付ツールを使用するので、いたずら防止になります。【特長】・別売の取付けツ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SE12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スイベルアイボルト (SE) 外形図1

SE10、12/SE-SUS10、12

スイベルアイボルト (SE) 外形図2

SE16、20/SE-SUS16、20

スイベルアイボルト (SE) 外形図3

取付け側サラ穴寸法
安全率5:1

製品仕様

耐熱温度:max.204℃

タイプ本体
SESCM440
四三酸化鉄皮膜
SE-SUSSUS316
酸化皮膜
サイズ推奨締付けトルク
(N・m)
1010
1225
1650
2080

SE(スチール製)

型番許容荷重
(kN)
質量(kg)
SE1050.42
SE1270.43
SE16150.8
SE20201.39

SE-SUS(SUS製)

型番許容荷重
(kN)
質量(kg)
SE10-SUS2.50.42
SE12-SUS3.50.43
SE16-SUS7.50.8
SE20-SUS101.39

付属品

  • 取扱説明書/テスト証明書:1式

規格表

スイベルアイボルト (SE) 規格表

注)取付け穴のサラ穴径はd1寸法を超えないでください。

使用例

スイベルアイボルト (SE) 規格表

取付け(取外し)方法

  • (1)取付けツールのピンをスイベルアイボルト上面の穴に挿入します。
  • (2)ボルトあるいは本体を回し、ピン部を完全に入れます。
  • (3)ラチェット又は、レンチを使って推奨トルクで締付けます。
  • (4)取付けツールを取外します。(本体が360°回転します。)

角度がついた使用や使用上の注意事項につきましては「吊具の特長と使用方法」をご覧ください。 (デジタルカタログP. 2148参照)

注意・禁止事項

  • 製品上部には許容荷重が刻印されています。

型番リスト

型番
フック部材質
ネジサイズ M
許容荷重(N)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE12

スチール
M12×1.75
7000
四三酸化鉄皮膜
10

1個

14,246( 15,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

専用取付ツールを使用するので、いたずら防止になります。
【特長】
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです(本体360°回転、リング180°前傾)。
・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SE12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルアイボルト (SE)の型番SE12のページです。
型番SE12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルアイボルト (SE)

スイベルアイボルト (SE)

    サイドスイベルホイストリング (SHR)

    サイドスイベルホイストリング (SHR)

      安全ホイストリング (HR,HRB)

      安全ホイストリング (HR,HRB)

        スイベルアイボルト 取付けツール (SE-T)

        スイベルアイボルト 取付けツール (SE-T)

          サイドプル ホイストリング (HR-SP)

          サイドプル ホイストリング (HR-SP)

            ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

            ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

              安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

              安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

                ボルトキット (HR-A,HR-B)

                ボルトキット (HR-A,HR-B)

                  メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション フジワラ イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                  通常価格 13,025円 6,620円 21,149円 3,397円 24,047円 529円 18,085円 2,317円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                  固定方法 ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ - ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ -

                  スイベルアイボルト (SE)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SE10
                  SE10-SUS
                  SE12-SUS
                  SE16
                  SE16-SUS
                  SE20
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?フック部材質 ネジサイズ M 許容荷重
                  (N)
                  表面処理

                  13,025円

                  ( 14,328円 )
                  1個 -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10スチールM10×1.55000四三酸化鉄皮膜

                  38,317円

                  ( 42,149円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10[ステンレス] ステンレスM10×1.52500酸化被膜

                  42,157円

                  ( 46,373円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10[ステンレス] ステンレスM12×1.753500酸化被膜

                  16,849円

                  ( 18,534円 )
                  1個 -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10スチールM16×215000四三酸化鉄皮膜

                  48,173円

                  ( 52,990円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10[ステンレス] ステンレスM16×27500酸化被膜

                  20,585円

                  ( 22,644円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10スチールM20×2.520000四三酸化鉄皮膜

                  ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました