(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)

六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
236円 ~ 2,521円
税込価格
260円 ~ 2,773円

定番の六角穴仕様ボールプランジャーです。【特長】・六角レンチにて取り付け可能で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

六角レンチにて取り付け可能。耐熱温度 100℃。
レバー・ノブの位置決め、ワーク・治具の位置決めや、ピラーのストッパーとして最適。

材質

  • 本体 SUM22L、四三酸化鉄皮膜
  • コイルばね SWPA
  • ボール SUJ2、HRC56~60

規格表

軽荷重用(ライン無し)重荷重用(2本ライン)MdLSW質量
(g)
型番荷重(N)
最小~最大
型番荷重(N)
最小~最大
BST3A1.5~3BSTH3A5~7M3×0.51.590.51.50.2
BST4A4~10BSTH4A12~22M4×0.72.5100.820.5
BST4AL--160.9
BST5A6~11BSTH5A19~30M5×0.83140.92.51.3
BST5AL--201.8
BST6A9~13BSTH6A28~40M6×13.515132
BST6AL--253
BST8A15~30BSTH8A47~73M8×1.255181.544
BST8AL--307
BST10A20~35BSTH10A66~100M10×1.5623258
BST10AL--3514
BST12A30~55BSTH12A66~120M12×1.758262.5612
BST12AL--4022
BST16A65~125BSTH16A90~180M16×210333.5831
BST16AL--4547
BST20A80~160BSTH20A115~240M20×2.512434.51064
BST24A90~180BSTH24A130~270M24×315485.512100

製品識別のため、製品背面にマーキング有り(軽荷重用ラインなし、重荷重用2本ライン)。

使用例

六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A) 使用例

レバーの位置決めに

六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A) 使用例

ノブの位置決めに

型番リスト

型番
外径 D(または オネジ M)(mm)
ストロークS(mm)
最小荷重(範囲)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
先端部外径 d(φ)
ねじピッチ(mm)
荷重識別
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.5
0.01~50
1.5
3
9
1.5
0.5
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

320( 352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.8
0.01~50
4
10
10
2.5
0.7
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.8
0.01~50
4
10
16
2.5
0.7
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

523( 575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.9
0.01~50
6
11
14
3
0.8
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

267( 294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.9
0.01~50
6
11
20
3
0.8
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

576( 634円 )

3日目

6
1
0.01~50
9
13
15
3.5
1
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

236( 260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1
0.01~50
9
13
25
3.5
1
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

576( 634円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.5
0.01~50
15
30
18
5
1.25
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

476( 524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.5
0.01~50
15
30
30
5
1.25
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

630( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
2
0.01~50
20
35
23
6
1.5
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
2
0.01~50
20
35
35
6
1.5
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
2.5
0.01~50
30
55
26
8
1.75
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

552( 607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
2.5
0.01~50
30
55
40
8
1.75
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

940( 1,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
3.5
50.01~100
65
125
33
10
2
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

766( 843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
3.5
50.01~100
65
125
45
10
2
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
4.5
50.01~100
80
160
43
12
2.5
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

1,132( 1,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
5.5
50.01~100
90
180
48
15
3
軽荷重用(ライン無し)
10

1個

2,230( 2,453円 )

3日目

3
0.5
0.01~50
5
7
9
1.5
0.5
重荷重用(2本ライン)
10

1個

449( 494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.8
0.01~50
12
22
10
2.5
0.7
重荷重用(2本ライン)
10

1個

437( 481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.9
0.01~50
19
30
14
3
0.8
重荷重用(2本ライン)
10

1個

320( 352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1
0.01~50
28
40
15
3.5
1
重荷重用(2本ライン)
10

1個

446( 491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.5
0.01~50
47
73
18
5
1.25
重荷重用(2本ライン)
10

1個

417( 459円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
2
50.01~100
66
100
23
6
1.5
重荷重用(2本ライン)
10

1個

436( 480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
2.5
50.01~100
66
120
26
8
1.75
重荷重用(2本ライン)
10

1個

705( 776円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
3.5
50.01~100
90
180
33
10
2
重荷重用(2本ライン)
10

1個

882( 970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
4.5
100.01~300
115
240
43
12
2.5
重荷重用(2本ライン)
10

1個

1,354( 1,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
5.5
100.01~300
130
270
48
15
3
重荷重用(2本ライン)
10

1個

2,521( 2,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定番の六角穴仕様ボールプランジャーです。
【特長】
・六角レンチにて取り付け可能です。
・各ネジ径に2種類の荷重を用意します。
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(軽荷重 BST-A ライン無し、重荷重 BSTH-A 2本ライン)
・耐熱温度:100℃。
【用途】
・レバー、ノブの位置決めに。
・ワーク、治具の位置決め。
・ピラーのストッパー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)

六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)

    ボール プランジャー(BST・BSTH)

    ボール プランジャー(BST・BSTH)

      六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)

      六角穴 ボール プランジャー (BSU-A・BSUH-A)

        六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A)

        六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBST-A・LBSTH-A)

          ボール プランジャー(BSU・BSUH)

          ボール プランジャー(BSU・BSUH)

            六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBSU-A・LBSUH-A)

            六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付) (LBSU-A・LBSUH-A)

              エンプラ ボール プランジャー(BEE・BEU)

              エンプラ ボール プランジャー(BEE・BEU)

                ボール プランジャー(ロングロック付)(LBST・LBSTH)

                ボール プランジャー(ロングロック付)(LBST・LBSTH)

                  ステンレスケース プランジャー(Oリング付) SBPR

                  ステンレスケース プランジャー(Oリング付) SBPR

                    スプリング・プランジャ ボール、六角穴付

                    スプリング・プランジャ ボール、六角穴付

                      スプリング・プランジャ ボール、スロット付

                      スプリング・プランジャ ボール、スロット付

                        スプリングボールプランジャA型

                        スプリングボールプランジャA型

                          エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

                          エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ナベヤ イマオコーポレーション
                            通常価格 236円 238円 688円 417円 663円 882円 271円 426円 387円 352円 197円 698円 126円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) 圧入 スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) 圧入
                            先端材質 SUJ2 SUJ2 SUS420 SUJ2 SUS420 SUS420 - SUJ2 SUS420 - - - -
                            本体材質 SUM22L SUM22L SUS303 SUM22L SUS303 SUS303 樹脂 SUM22L SUS303 - - - 樹脂
                            ゆるみ止め なし なし なし あり なし あり なし あり なし あり あり なし なし
                            本体表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 なし 四三酸化鉄皮膜 なし なし なし 四三酸化鉄皮膜 なし - - - なし

                            六角穴 ボール プランジャー (BST-A・BSTH-A)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
                            治具段替えの位置出しように
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/15
                            治具の段替え時に位置出し用に購入しました。
                            簡易的に使えて、安価のため助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プランジャーとして
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                            この商品は装置にピッタリのサイズで、プランジャーとして思った通りの商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                            この商品は自社設備に元々装着されていたものが破損して使えなくなってしまいましたので、交換用に購入・使用したものです。クランプの挟み込む部分に装着されているのですが、機能的にも問題ないですし、六角レンチで取り付けられるので設置の作業でも問題なかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置部品として
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/26
                            組立時にロックナットの締め過ぎで破損させてしまったので追加購入させて頂きました。商品としては小さいサイズまであるので使い勝手は良いかと思いますが繊細な商品につき取り扱いは注意となります。破損時を考慮して予備分もプラスして購入することをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品同士のずれ防止
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/05
                            M4サイズで最大荷重の大きい物を探してこれになりました。スペック通り大きい荷重がかかります。本体の先端(ボール付近)までネジが切られていないため、板金部品等のネジ山数が少ない部品への取り付けは難しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました