(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPL10
スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL,LPLN) プランジャー LPL

スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL,LPLN) LPL10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,018円
税込単価
1,120円

緩み止め付きタイプのスプリングプランジャー。【特長】・ノーズが樹脂タイプ(LP...

詳細情報を確認する

LPL10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL、LPLN)寸法表

製品仕様

LPL : 中荷重用、スチールピン、識別 : ラインなし LPLN : 軽荷重用、樹脂ピン、識別 : 1本ライン

素材表

タイプ本体コイルバネセンターピンロングロック
LPLL
LPL
LPLH
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SWPASUM22L
四三酸化鉄皮膜(LPLL10・LPLL12のみ亜鉛メッキ)
HRC56~60
ポリアミド
LPLNL
LPLN
ポリアセタール

スチールピン荷重表

軽荷重用 (1本ライン)中荷重用 (ライン無し)重荷重用 (2本ライン)
型番荷重(N)
最小~最大
型番荷重(N)
最小~最大
型番荷重(N)
最小~最大
LPLL53~10LPL56~20LPLH511~29
LPLL63~9LPL67~20LPLH614~37
LPLL84~16LPL89~35LPLH822~65
LPLL10LPL10LPLH1019~70
LPLL125~27LPL1210~55LPLH1225~85
LPLL1620~45LPL1645~100LPLH1660~150

樹脂ピン荷重表

軽荷重用 (1本ライン)中荷重用 (ライン無し)
型番荷重(N)
最小~最大
型番荷重(N)
最小~最大
LPLNL53~10LPLN56~20
LPLNL63~9LPLN67~20
LPLNL84~16LPLN89~35
LPLNL10LPLN10
LPLNL125~27LPLN1210~55
LPLNL1620~45LPLN1645~100

規格表

型番MdLSLfLf1WW1Aモーメント(N・m)質量
(g)
適用専用レンチ
取付け取外し
LPLL
LPL
LPLH
LPLNL
LPLN
5M5×0.82.4182.320.81.50.870.120.081.3PW5
6M6×12.7202.52.51210.450.222.5PW6
8M8×1.253.522331.42.51.281.050.376PW8
10M10×1.543.531.691.30.69PW10
12M12×1.75628452421021.316PW12
16M16×27.532562.552.5143.9335PW16

型番リスト

型番
先端材質
外径 D(または オネジ M)(mm)
ストローク S(mm)
先端表面処理
先端熱処理
最小荷重(範囲)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
先端部外径 d(φ)
ねじピッチ(mm)
荷重識別
取付けモーメント(N・m)
取外しモーメント(N・m)
適用専用レンチ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPL10

スチール
10
3
四三酸化鉄皮膜
浸炭焼入
0.01~50
9
35
22
4
1.5
中荷重用(ライン無し)
1.3
0.6
PW10
10

1個

1,018( 1,120円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩み止め付きタイプのスプリングプランジャー。
【特長】
・ノーズが樹脂タイプ(LPLN)あり。
・各ネジ径に3種類の荷重を用意し(一部除く)、各種材質あり。
・緩み止め防止機能(ロングロック)付きで、着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働く。
・製品識別のため、製品背面にマーキングあり(LPLL、LPLLNL1本ライン、LPLH2本ライン)。
・LPLNL、LPLNは樹脂ピンを使用。
【用途】
・治具や機械装置のストッパー、割り出し、位置決めなどに使用。
・柔らかいワークには樹脂ピン仕様が最適。

カタログ

 

LPL10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL,LPLN)の型番LPL10のページです。
型番LPL10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL,LPLN)

スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL,LPLN)

    スプリング プランジャー(ZP・PL・PLH・ZN・PLN)

    スプリング プランジャー(ZP・PL・PLH・ZN・PLN)

      ショートストロークプランジャ PSPS

      ショートストロークプランジャ PSPS

        ショート プランジャー(ロングロック付)(LSPLL・LSPL・LSPLH)

        ショート プランジャー(ロングロック付)(LSPLL・LSPL・LSPLH)

          ショート プランジャー(ロングロック付)(LSPLL-SUS LSPL-SUS LSPLH-SUS)

          ショート プランジャー(ロングロック付)(LSPLL-SUS LSPL-SUS LSPLH-SUS)

            スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL-SUS,LPLH-SUS)

            スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL-SUS,LPLH-SUS)

              ショートストロークプランジャー SP

              ショートストロークプランジャー SP

                ショートプランジャ ステンレスタイプ

                ショートプランジャ ステンレスタイプ

                  ショート プランジャー(ZSP・SPL・SPLH)

                  ショート プランジャー(ZSP・SPL・SPLH)

                    スプリングプランジャ PSF/PSN

                    スプリングプランジャ PSF/PSN

                      スプリングプランジャ先端タップ付タイプ

                      スプリングプランジャ先端タップ付タイプ

                        ショート プランジャー(ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS)

                        ショート プランジャー(ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS)

                          ショートストロークプランジャ PSP

                          ショートストロークプランジャ PSP

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 ミスミ イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ イマオコーポレーション 鍋屋バイテック
                            通常価格 765円 568円 1,322円 562円 878円 1,879円 749円 630円 315円 638円 840円 446円 538円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 スチール - ステンレス スチール ステンレス ステンレス 鋼材SUM22L SUS304相当 スチール - S45C ステンレス スチール
                            取付方法 ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            ゆるみ止め あり なし なし あり あり あり なし - なし なし なし なし あり
                            スプリングプランジャー種類 球面 球面 球面 / 六角穴付 / ショートストローク 球面 球面 球面 球面 / 六角穴付 / ショートストローク ショートプランジャ 球面 球面 / 六角穴付 先端タップタイプ 球面 球面 / 六角穴付 / ショートストローク
                            レンチ穴形状 六角 六角 六角 マイナス マイナス 六角 六角 六角 マイナス 六角 六角 マイナス 六角

                            スプリング プランジャー(ロングロック付)(LPL,LPLN)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締め込むときにかたいのですがなぜですか?
                            A
                            緩まないためのものですので、強く締め込んでいただく必要があります。
                            Q インチサイズはありますか?
                            A
                            特注品としての対応が可能です。技術窓口にお問い合わせ下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LPL12
                            LPL16
                            LPL5
                            LPL6
                            LPL8
                            LPLH10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?先端材質 外径 D(または オネジ M)
                            (mm)
                            ストローク S
                            (mm)
                            先端表面処理 先端熱処理 最小荷重(範囲)
                            (N)
                            最小荷重
                            (N)
                            最大荷重
                            (N)
                            長さ L
                            (mm)
                            先端部外径 d
                            (φ)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            荷重識別 取付けモーメント
                            (N・m)
                            取外しモーメント
                            (N・m)
                            適用専用レンチ

                            1,964円

                            ( 2,160円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10スチール124四三酸化鉄皮膜浸炭焼入0.01~5010552861.75中荷重用(ライン無し)21.3PW12

                            2,618円

                            ( 2,880円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10スチール165四三酸化鉄皮膜浸炭焼入0.01~5045100327.52中荷重用(ライン無し)3.93PW16

                            785円

                            ( 864円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10スチール52.3四三酸化鉄皮膜浸炭焼入0.01~50620182.40.8中荷重用(ライン無し)0.120.08PW5

                            765円

                            ( 842円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10スチール62.5四三酸化鉄皮膜浸炭焼入0.01~50720202.71中荷重用(ライン無し)0.450.22PW6

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10スチール83四三酸化鉄皮膜浸炭焼入0.01~50935223.51.25中荷重用(ライン無し)1.050.37PW8

                            1,018円

                            ( 1,120円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10スチール103四三酸化鉄皮膜浸炭焼入0.01~5019702241.5重荷重用(2本ライン)1.30.6PW10

                            ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました