(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
126円 ~ 498円
税込価格
139円 ~ 548円

埋め込みタイプのエンプラ製のプランジャー。【特長】・内蔵されたボールの材質は、...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    圧入
  • 本体材質:
    樹脂
  • ゆるみ止め:
    なし
  • 本体表面処理:
    なし
  • 先端表面処理:
    なし
  • 最小荷重(範囲)(N):
    0.01~50
  • 耐熱温度(℃):
    90

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

EBP、EBPJの寸法図

製品仕様

材質

タイプ本体コイルバネボール
EBPポリアセタール
ブラック
SUS302WPASUS420
EBPJポリアセタール

規格表

SUSボール樹脂ボールD
(+0.1
0)
D1dLSL1荷重(N)
最小~最大
型番質量(g)型番質量(g)EBPEBPJ
EBP40.2EBPJ40.244.6350.70.913~7
EBP50.4EBPJ50.455.64611.24~7
EBP60.7EBPJ60.766.5571.51.56~12
EBP81.5EBPJ81.588.56.591.82
EBP103.1EBPJ101.51012813.52.72.72.510~20
EBP125.7EBPJ122.3121410163.53.515~25

使用例

EBP、EBPJの使用例、使用方法

注意・禁止事項

・抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
・取付穴加工の公差
EBP、EBPJ:+0.1~+0.15

型番リスト

型番
先端材質
外径 D(または オネジ M)(mm)
ストロークS(mm)
先端熱処理
最小荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
先端部外径 d(φ)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス] SUS420
4
0.7
焼入焼戻
3
7
5
3
169-0477
10

1個

129( 142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS420
5
1
焼入焼戻
4
7
6
4
169-0485
10

1個

126( 139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS420
6
1.5
焼入焼戻
6
12
7
5
169-0493
10

1個

135( 149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS420
8
1.8
焼入焼戻
6
12
9
6.5
169-0507
10

1個

149( 164円 )

2日目

[ステンレス] SUS420
10
2.7
焼入焼戻
10
20
13.5
8
-
10

1個

328( 361円 )

3日目

[ステンレス] SUS420
12
3.5
焼入焼戻
15
25
16
10
-
10

1個

408( 449円 )

3日目

樹脂
4
0.9
-
3
7
5
3
-
10

1個

203( 223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂
5
1.2
-
4
7
6
4
-
10

1個

203( 223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂
6
1.5
-
6
12
7
5
-
10

1個

228( 251円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂
8
2
-
6
12
9
6.5
-
10

1個

267( 294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂
10
2.7
-
10
20
13.5
8
-
10

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂
12
3.5
-
15
25
16
10
-
10

1個

498( 548円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

埋め込みタイプのエンプラ製のプランジャー。
【特長】
・内蔵されたボールの材質は、SUS402とポリアセタールの2種類から選択可能。
・耐熱温度 EBP、EBPJ 90℃。
【用途】
・割り出し、位置決め。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

    ステンレスケース プランジャー(SBPH・SBPHJ)

    ステンレスケース プランジャー(SBPH・SBPHJ)

      エンプラ ボール プランジャー(BEE・BEU)

      エンプラ ボール プランジャー(BEE・BEU)

        スプリング・プランジャ ボール、スロット付

        スプリング・プランジャ ボール、スロット付

          ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJ

          ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJ

            スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付

            スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付

              プラスチックボールプランジャ

              プラスチックボールプランジャ

                スプリング・プランジャ ボール、六角穴付

                スプリング・プランジャ ボール、六角穴付

                  ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)

                  ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)

                    スプリング・プランジャ プラスティック

                    スプリング・プランジャ プラスティック

                      ステンレスケース プランジャー(Oリング付) SBPR

                      ステンレスケース プランジャー(Oリング付) SBPR

                        ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

                        ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

                          スプリング・プランジャ インチ仕様 ボール、スロット付

                          スプリング・プランジャ インチ仕様 ボール、スロット付

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ナベヤ ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 126円 448円 271円 197円 290円 610円 298円 352円 288円 190円 387円 543円 667円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            取付方法 圧入 圧入 スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) 圧入 スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) 圧入 スクリュー(マイナス溝) 圧入 ボルト(キャップ) スクリュー(マイナス溝)
                            本体材質 樹脂 SUS303 樹脂 - SUS303 - デルリン - SUS303 樹脂 SUS303 - -
                            ゆるみ止め なし なし なし あり なし あり なし あり なし あり なし なし あり
                            本体表面処理 なし なし なし - なし - なし - なし なし なし - -
                            先端表面処理 なし なし なし - なし - なし - なし - なし なし -

                            エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            位置決め
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/21
                            価格も安く、数量が多くても短納期で入手できるので
                            大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品同士の勘合
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/07
                            今まで、バネにベアリングボールを使用して
                            手間をかけて作成していた箇所が
                            このassyで解決しました。サイズも色々で
                            値段もお手頃。良い部品ですよ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社加工品に対するストッパーとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/13
                            内側に溝を切った自社加工品に対するストッパーとして使用しています。全体のサイズ感とストローク長がちょうど良かったため利用始めました。性能自体は期待通りの商品で満足しています。機構上難しいかもしれませんが、ボールのサイズ(全体の大きさ)が変わらずにストロークだけが長くなると更に良い商品になると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エンプラケース プランジャー(EBP,EBPJ)(EBP4)の取付方法を教えて下さい。
                            A
                            取付方法は圧入です。

                            ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました