(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
5,614円 ~ 14,628円  特別価格 
税込価格
6,175円 ~ 16,091円  特別価格 

リセットマーカ付圧力計を標準装備したFRLユニット。【特長】・5μmエアフィル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

FR150、FR151、FR152の寸法図 単位:mm

FR150、FR151、FR152の寸法図

FR150、FR151、FR152の寸法図 単位:mm

FR150、FR151、FR152の寸法図

ドレンコックオプション プッシュ式継手付: - BG - F1

ドレンコックオプション
プッシュ式継手付:-BG-F1

FR300、FR301、FR302の寸法図 単位:mm

FR300、FR301、FR302の寸法図

FR300、FR301、FR302の寸法図 単位:mm

FR300、FR301、FR302の寸法図

ドレンコックオプション スクリュー式継手付: - F1、オートドレン式: - A

ドレンコックオプション
スクリュー式継手付:-F1、オートドレン式:-A

製品仕様

項目形式
標準FR150FR300FR600
低圧用FR151FR301FR601
チェック機構内蔵FR152FR302FR602
使用流体空気
配管接続口径 Rc1/8、1/41/4、3/81/4、3/8、1/2
ろ過度 μm5
圧力設定範囲MPa標準、チェック機構内蔵0.05~0.83
低圧用0.05~0.25
最高使用圧力 Mpa0.93
保証耐圧力 Mpa1.47
最高温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃+5~+60
ドレン貯容量 cc155590
質量(圧力計付) kg標準0.28 (0.29)0.460.60
オートドレン式0.490.64
材質本体アルミダイカスト亜鉛ダイカストアルミダイカスト
ボウルポリカーボネート
標準装備品標準、チェック機構内蔵ブラケット、プッシュ式ドレンコックブラケット、スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
圧力計G1-40(φ40×1MPa)
低圧用ブラケット、プッシュ式ドレンコックブラケット、スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
圧力計 G3-40(φ40×0.3MPa)

注:( )はボウルガード付きの質量です。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
接続口径
圧力計
ドレンコック
設定圧力範囲(MPa)
ボウルガード
フィルタ ドレン貯容量(cm3)
ボディサイズ
仕様
圧力計仕様
ノン・イオン仕様
ドレンコック仕様
クリーン仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc1/8
あり(インジケータなし)
マニュアル
0.05~0.83
なし
15
152
チェック機構内蔵
標準仕様1MPa
標準仕様
プッシュ式、またはスクリュー式ドレンコック
標準仕様

1個

6,057( 6,663円 )

3日目

Rc1/8
あり(インジケータなし)
マニュアル
0.05~0.83
あり
15
152
チェック機構内蔵
標準仕様1MPa
標準仕様
プッシュ式、またはスクリュー式ドレンコック
標準仕様

1個

6,057( 6,663円 )

3日目

Rc1/8
あり(インジケータなし)
マニュアル
0.05~0.83
あり
15
152
チェック機構内蔵
標準仕様1MPa
標準仕様
継手付ドレンコック
標準仕様

1個

6,785( 7,464円 )

3日目

Rc1/8
あり(インジケータなし)
マニュアル
0.05~0.83
あり
15
152
チェック機構内蔵
低圧仕様0.3MPa
標準仕様
継手付ドレンコック
標準仕様

1個

6,785( 7,464円 )

3日目

Rc1/8
あり(インジケータなし)
マニュアル
0.05~0.83
あり
15
152
チェック機構内蔵
低圧仕様0.3MPa
標準仕様
プッシュ式、またはスクリュー式ドレンコック
標準仕様

1個

6,057( 6,663円 )

3日目

Rc1/8
あり(インジケータなし)
マニュアル
0.05~0.83
なし
15
152
チェック機構内蔵
低圧仕様0.3MPa
標準仕様
プッシュ式、またはスクリュー式ドレンコック
標準仕様

1個

6,057( 6,663円 )

3日目

Rc1/4
あり(インジケータなし)
マニュアル
0.05~0.83
あり
15
152
チェック機構内蔵
標準仕様1MPa
標準仕様
プッシュ式、またはスクリュー式ドレンコック
標準仕様

1個

6,057( 6,663円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リセットマーカ付圧力計を標準装備したFRLユニット。
【特長】
・5μmエアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化
・プリセットマーカ付圧力計を標準装備
・低圧用やチェック機構内蔵形もシリーズ化
・継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

    調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

    調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

      フィルタレギュレータ FRNシリーズ

      フィルタレギュレータ FRNシリーズ

        エアユニット用圧力計

        エアユニット用圧力計

          フィルタレギュレータ AW20~60-B・逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K~60K-B

          フィルタレギュレータ AW20~60-B・逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K~60K-B

            【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

            【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

              F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

              F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

                調質機器FRZシリーズ 圧力計

                調質機器FRZシリーズ 圧力計

                  調質機器 FRZシリーズ 一体形圧力計

                  調質機器 FRZシリーズ 一体形圧力計

                    GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

                    GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

                      調質機器FRZシリーズ ブラケット

                      調質機器FRZシリーズ ブラケット

                        ソフトスタートアップバルブ AV2000・3000・4000・5000シリーズ

                        ソフトスタートアップバルブ AV2000・3000・4000・5000シリーズ

                          フィルタレギュレータ FRZシリーズ

                          フィルタレギュレータ FRZシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ トラスコ中山 SMC CKD コガネイ コガネイ コガネイ AirTAC(エアタック) コガネイ SMC コガネイ
                            通常価格 5,614円 4,599円 3,415円 1,495円 3,528円 4,474円 9,725円 1,068円 1,497円 3,820円 498円 368円 3,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ その他関連部品 フィルタレギュレータ その他関連部品 フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ その他関連部品 その他関連部品 フィルタレギュレータ その他関連部品 - フィルタ+レギュレータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア - 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア - - 一般乾燥エア - - 清浄乾燥エア / 無臭エア
                            フィルタ ろ過度 5μm - 5μm - 5μm 5μm 5μm - - - - - 5μm
                            リリーフ機構 リリーフ - - - - リリーフ(標準) - - - ノンリリーフ - - リリーフ
                            流れ方向 標準流れ(左→右) - 標準流れ(左→右) - - - - - - 標準流れ(左→右) - - 標準流れ(左→右)

                            フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            鋼材送り機に使用するエアの水抜き
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/16
                            既存品も同じものを使用していたが経年劣化の為交換。プラスチック部が若干弱い気がする。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼材送り機に使用するエアの水抜き
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/16
                            既存品も同じものを使用していたが経年劣化の為交換。プラスチック部が若干弱い気がする。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー用レギュレータ
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/27
                            以前の装置にも搭載されており、使用しています。
                            性能にも、取付も問題ありませんので、今後の
                            機種にも使用予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備(機械)
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                            この商品は自社で使用している設備(機械)に元々装備されていたものを交換したものになります。全く同じメーカーの同じサイズのものを交換しただけですので、使い勝手等はよく、熟知しているものになります。今回は在庫用にも購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配管
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            何時もは商社から購入していましたが、発注の手間もあり、また他の物も発注するにあたり、ミスミで購入する事にしました。
                            商社から購入するよりは高くなりますが、手間がかからず良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/23
                            在庫品なので、老朽化した既設部品のトラブル対応に使用しました。問題なく使用出来ていますが、ハンドル部分が赤色部品なのは好みが分かれるかも。掲載写真がモノクロで、商品到着時に気付きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました