(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS

規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

重荷重対応の規格ベアリング入りホイールコンベヤ。【特長】・φ76.3(外径76...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    30
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    76.3
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    1000
  • 用途:
    重荷重/超重荷重
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    105

(i)ご注意

  • 適用開始:2021年1月5日ご注文分より
    機長(L)2001mm以上ご注文の場合、フレームを2分割し出荷致します。
    脚を使用する場合は連結部に脚を取付下さい。
    分割を希望されない場合、チャーター便にて出荷致します。ご手配前に弊社へお問合せ下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

規格ベアリング入りホイールコンベヤ (HW-76DS) 幅30×φ76.3(外径76.3mm)×全高105mm 寸法図(1)
規格ベアリング入りホイールコンベヤ (HW-76DS) 幅30×φ76.3(外径76.3mm)×全高105mm 寸法図(2)

製品仕様

  • 幅30×φ76.3(外径76.3mm)×全高105mm
規格ベアリング入りホイールコンベヤ (HW-76DS) 幅30×φ76.3(外径76.3mm)×全高105mm 商品イメージ
品番品名材質一台分個数備考
101規格ベアリング入リホイールSTKM-φ76.3(直径76.3mm)(65A) #6206ZZ
102カラーSTKM-φ38(直径38mm)×φ31.1(直径31.1mm)-13.5L
103SS400-φ30(直径30mm)×75L
104フレームSS4001組[100×50×5(焼付け塗装)
105割リピン市販品-φ4(直径4mm)×50L
106高ナット市販品-M12×45L
107六角ボルト(座金付)SWCH-M12×25L

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
HW-76DS76.3×30×30×44丸鋼(半月)
φ30(直径30mm)×75L
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
100×145×50×75×51051,000・2,000・3,000100・200・3001,0006206ZZ

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
HW-76DS100P150P
28.0025.00

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000100950
2004100
300350
2,0001001950
2009100
3006100
3,0001002950
20014100
3009150

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 300
1501 ~ 3000

1個

-( - )

7日目

100 ~ 300
150 ~ 1500

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重荷重対応の規格ベアリング入りホイールコンベヤ。
【特長】
・φ76.3(外径76.3mm)/幅30mmのスチール製コンベヤ。
・ホイール表面はメッキ無。
・定尺は1,000L/2,000L/3,000Lで、端尺対応も可能。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・超重量物搬送に使用。

(i)ご注意

  • 適用開始:2021年1月5日ご注文分より
    機長(L)2001mm以上ご注文の場合、フレームを2分割し出荷致します。
    脚を使用する場合は連結部に脚を取付下さい。
    分割を希望されない場合、チャーター便にて出荷致します。ご手配前に弊社へお問合せ下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS

規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS

    ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径50mm

    ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径50mm

      削り出しホイールコンベヤ W-36WW

      削り出しホイールコンベヤ W-36WW

        TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)

        TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)

          ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm

          ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm

            TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-PNU50型

            TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-PNU50型

              流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド

              流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド

                メーカー マキテック 太陽工業 マキテック テラウチ 太陽工業 テラウチ トラスコ中山
                通常価格 - 14,467円 - 43,354円 6,734円 26,745円 4,789円
                通常出荷日 7日目   7日目   6日目~   8日目   7日目   8日目~   7日目  
                種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                搬送種類 ストレート ストレート 千鳥 ストレート ストレート ストレート ストレート
                ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 樹脂
                ローラ/ホイール幅 W(mm) 30 13 9 12 9 20 67
                ローラ/ホイール外径 D(mm) 76.3 50 36 38 36 50 18

                規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DSのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q コンベヤの自重はどれくらいですか?また、規格ベアリングは何を使用していますか?
                A
                目安となりますが、1,000L×100Pで約28kgです。ベアリングは、6206ZZを使用しています。

                ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました