(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約18kg樹脂ニードルホイールコンベヤ (W-46...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    千鳥
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    17
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    46
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    18
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    ハット型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    57.3

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

W-46JW-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-46JW-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

W-46JW-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-46JW-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P

W-46JW-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-46JW-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

W-46JW-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-46JW-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P

製品仕様

樹脂ニードルホイールコンベヤ (W-46JW) 幅17×2コ×φ46(外径46mm)×全高57.3mm 商品イメージ
品番品名材質一台分個数備考
101樹脂製ホイールPOM-W-46JW
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M8×65L (メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8 (メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M8 (メッキ付)
105フレームSPHC1組t1.6、t2.3 (焼付け塗装)

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-46JW46×17×8.2×25※M8×65L
  • ※ (+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
46.3×60×33×93×1.6
46.3×60×33×93×2.3
57.31,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
18アセタール製

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-46JW50P75P100P150P
2.882.452.342.12

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
フレーム種類
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 150
-
カーブ
1000 ~ 1200
90

1個

-( - )

9日目

50 ~ 150
1501 ~ 3000
ストレート
-
-

1個

-( - )

6日目

50 ~ 150
150 ~ 1500
ストレート
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約18kg樹脂ニードルホイールコンベヤ (W-46JW)。
【特長】
・φ46(外径46mm)/幅17mmのニードルタイプの樹脂製ホイールを使用した千鳥型コンベヤ。
・フレームはスチール製。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・静音性を求められる現場で使用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

    削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

    削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

      合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS

          削り出しホイールコンベヤ W-36CS

          削り出しホイールコンベヤ W-36CS

            プレスホイールコンベヤ WB-38TS

            プレスホイールコンベヤ WB-38TS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

                プレスホイールコンベヤ SW-38S

                プレスホイールコンベヤ SW-38S

                  樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS

                  樹脂製ホイールコンベヤ WB-36PS

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

                      削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

                      削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

                        削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                        削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                          プレスホイールコンベヤ WB-36TS

                          プレスホイールコンベヤ WB-36TS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   8日目   6日目~   6日目   6日目~   7日目   6日目   8日目   7日目   6日目~   7日目   6日目   7日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 千鳥 - - ストレート - ストレート ストレート - ストレート - ストレート - ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 17 14.5 9 20 9 12 50 12 9 12 9 14.5 10
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 46 50 40 50 36 38 48.6 38 36 45 36 50 36

                            樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました