未確定2件の候補があります。
Loading...
単位:mm
W-3812NPS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-3812NPS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P
W-3812NPS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-3812NPS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 樹脂製ホイール | POM | - | W-3812NPS |
102 | アプセット六角ボルト | SWCH | - | M6×38L(メッキ付) |
103 | 皿バネ付ナット | SWCH | - | M6(メッキ付) |
104 | フレーム | SPHC | 1組 | t2.3(焼付け塗装) |
単位:mm
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-3812NPS | 38×12×6.4×25 | ※M6×38L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
45×29.6×10×42×2.3 | 52 | 1,800・2,400・3,000 | 50・75・100・150 | 1,000 1,200 | 15 | アセタール製 |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
---|---|---|---|---|
W-3812NPS | 50P | 75P | 100P | 150P |
2.53 | 3.31 | 2.22 | 2.13 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,800 | 50 | 35 | 25 |
75 | 23 | 37.5 | |
100 | 17 | 50 | |
150 | 11 | 75 | |
2,400 | 50 | 47 | 25 |
75 | 31 | 37.5 | |
100 | 23 | 50 | |
150 | 15 | 75 | |
3,000 | 50 | 59 | 25 |
75 | 39 | 37.5 | |
100 | 29 | 50 | |
150 | 19 | 75 |
型番 |
搬送種類 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) |
カーブ中心径R |
カーブ角度(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ストレート
|
50 ~ 150
|
1501 ~ 3000
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
ストレート
|
50 ~ 150
|
150 ~ 1500
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
ホイール1個あたりの耐荷重は約15Kg 樹脂ニードルホイールコンベヤ (W-3812NPS)。
【特長】
・φ38(外径38mm)/幅12mmのニードルタイプの樹脂製ホイールを使用したコンベヤ。
・フレームはスチール製。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。