W-36SGS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36SGS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(1)
W-36SGS-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/W-36SGS-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(2)
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-36SGS | 36×12×6.4×25 | ※M6×38L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
45×29.6×10×42×2.3 | 51 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75 100・150 | 1,000 1,200 | 15 | アセタール製 |
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 樹脂製ホイール | POM | - | W-36SGS |
102 | アプセット六角ボルト | SWCH | - | M6×38L (メッキ付) |
103 | 皿バネ付ナット | SWCH | - | M6 (メッキ付) |
104 | フレーム | SPHC | 1組 | t2.3 (焼付け塗装) |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
---|---|---|---|---|
W-36SGS | 50P | 75P | 100P | 150P |
2.36 | 2.17 | 2.10 | 2.02 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,800 | 50 | 35 | 25 |
75 | 23 | 37.5 | |
100 | 17 | 50 | |
150 | 11 | 75 | |
2,400 | 50 | 47 | 25 |
75 | 31 | 37.5 | |
100 | 23 | 50 | |
150 | 15 | 75 | |
3,000 | 50 | 59 | 25 |
75 | 39 | 37.5 | |
100 | 29 | 50 | |
150 | 19 | 75 |
Loading...
ニードルタイプの樹脂製ホイールを使用した樹脂ニードルホイールコンベヤ。
【特長】
・φ36(外径36mm)、幅12mm。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・フレームはスチール製。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。
・静音性を求められる現場に使用。