未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
WB-40RS | 40×9×8.2×28 | ※M8×40L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | 備考 |
---|---|---|---|---|
42.3×60×32.6×45×2.3 | 51.3 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75・100 | 芯金:削り出し |
品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | ゴム巻ホイール | 合成ゴム | W-40RS-KR |
102 | 十字穴付ナべ小ネジ | SWCH | M8×40L(メッキ付) |
103 | バネ座金 | SWRH | M8(メッキ付) |
104 | 六角ナット 3種 | SWCH | M8(メッキ付) |
105 | フレーム | SPHC | t1.6、t2.3(焼付け塗装) |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
---|---|---|---|
WB-40RS | 50P | 75P | 100P |
3.20 | 2.60 | 2.40 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,800 | 50 | 35 | 25 |
75 | 23 | 37.5 | |
100 | 17 | 50 | |
2,400 | 50 | 47 | 25 |
75 | 31 | 37.5 | |
100 | 23 | 50 | |
3,000 | 50 | 59 | 25 |
75 | 39 | 37.5 | |
100 | 29 | 50 |
型番 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50 ~ 100
|
1501 ~ 3000
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
50 ~ 100
|
150 ~ 1500
| 1個 | -( -
) | 7日目 |
Loading...
ホイール1個あたりの耐荷重は約20Kg 合成ゴム巻きホイールコンベヤ (W-50KW)。
【特長】
・削り出しホイールに合成ゴム(黒)をライニングしたホイールを使用。
・φ40(外径40mm)/幅9mmの合成ゴム(黒)巻ホイールを使用したスチール製のコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・製品底面にキズを付けたくない場合に使用。
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。