型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 |
---|---|---|
W-5750D | 57.2×50×12.2×63 | 丸鋼(段引) φ12(直径12mm)×89L |
フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
90×69.6×13×89×2.3 | 100 | 1,800・2,400 3,000 | 75・100 150 | 200 | 軸は両端 M8×12段引 |
品番 | 品名 | 材質 | 一台分個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | プレスホイール | スチール | - | W-5750D ローラ幅(公称) 50 |
102 | 段付両ネジ | SS400 | - | φ12(直径12mm)×89L×M8×M8 (メッキ付) |
103 | バネ座金 | SWRH | - | M8 (メッキ付) |
104 | 六角ナット 3種 | SWCH | - | M8 (メッキ付) |
105 | フレーム | SPHC | 1組 | t2.3 (焼付け塗装) |
型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
---|---|---|---|
W-5750D | 75P | 100P | 150P |
9.09 | 7.81 | 6.54 |
機長 | ホイール間隔 | 等分数 | 取出し |
---|---|---|---|
L | P | n | A |
1,800 | 75 | 23 | 37.5 |
100 | 17 | 50 | |
150 | 11 | 75 | |
2,400 | 75 | 31 | 37.5 |
100 | 23 | 50 | |
150 | 15 | 75 | |
3,000 | 75 | 39 | 37.5 |
100 | 29 | 50 | |
150 | 19 | 75 |
Loading...
ローラコンベヤに比べ機幅が狭くコンパクト ローラ対応ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ57.2(外径57.2mm)、幅50mmのスチール製ホイールコンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・重荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べてパレット搬送。