(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

単列での使用も可能。ローラ対応ホイールコンベヤ (W-3850D)。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    50
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    38.1
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    130
  • 用途:
    中荷重/重荷重
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    67

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
ローラ対応ホイールコンベヤ (W-3850D) 幅50×φ38.1(外径38.1mm)×全高67mm 寸法図(1)
ローラ対応ホイールコンベヤ (W-3850D) 幅50×φ38.1(外径38.1mm)×全高67mm 寸法図(2)

製品仕様

ローラ対応ホイールコンベヤ (W-3850D) 幅50×φ38.1(外径38.1mm)×全高67mm 商品イメージ
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-3850D38.1×50×12.2×63丸鋼(段引)
φ12(直径12mm)×89L
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
60×69.6×10×89×2.3671,800・2,400
3,000
50・75
100・150
130軸は両端
M8×12段引
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-3850D ローラ幅(公称)50
102段付両ネジSS400-φ12(直径12mm)×89L×M8×M8 (メッキ付)
103バネ座金SWRH-M8 (メッキ付)
104六角ナット 3種SWCH-M8 (メッキ付)
105フレームSPHC1組t2.3 (焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-3850D50P75P100P150P
6.485.044.433.81

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 150
3000

1個

-( - )

11日目

50 ~ 150
150 ~ 3000

1個

-( - )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単列での使用も可能。ローラ対応ホイールコンベヤ (W-3850D)。
【特長】
・φ38.1(外径38.1mm)/幅50mmのスチール製のローラータイプのホイールコンベヤ。
・ローラコンベヤに比べ機幅が狭くコンパクト。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に使用。
・中重荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850D

    ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

    ローラ対応ホイールコンベヤ W-4850D

      ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

      ローラ対応ホイールコンベヤ W-5750D

        ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

        ローラ対応ホイールコンベヤ W-6050D

          プレスホイールコンベヤ W-5750P

          プレスホイールコンベヤ W-5750P

            樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

            樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4850NPS

              アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

              アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                  ケースラックコンベヤ W-32G

                  ケースラックコンベヤ W-32G

                    削り出しホイールコンベヤ W-50WW

                    削り出しホイールコンベヤ W-50WW

                      削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

                      削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

                        プレスホイールコンベヤ W-50TS

                        プレスホイールコンベヤ W-50TS

                          削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                          削り出しホイールコンベヤ W-25BS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 11日目   6日目   6日目   8日目   6日目   7日目~   7日目   6日目   6日目   8日目~   7日目   6日目   8日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート 千鳥 ストレート - -
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 アルミ スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 50 50 50 50 50 50 12 14.5 16 14.5 9 20 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 38.1 48.6 57.2 60.5 57 48.6 38 50 32 50 36 50 25

                            ローラ対応ホイールコンベヤ W-3850Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ローラコンベヤとの違いは?
                            A
                            ローラーコンベヤの標準ローラ幅は100Wですが、ローラ対応ホイールコンベヤは50Wを標準としていますので、幅の狭いコンベヤをお探しの方に適しています。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました