(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ SW-50S

プレスホイールコンベヤ SW-50S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約25Kg プレスホイールコンベヤ (SW-50S...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    16
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    50
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    25
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    68

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
SW-50S-[1501-3000/1]L-[75,100,150]P/SW-50S-[150-1500/1]L-[75,100,150]P 寸法図(1)

SW-50S-[1501-3000/1]L-[75,100,150]P/SW-50S-[150-1500/1]L-[75,100,150]P 外形図(1)

SW-50S-[1501-3000/1]L-[75,100,150]P/SW-50S-[150-1500/1]L-[75,100,150]P 寸法図(2)

SW-50S-[1501-3000/1]L-[75,100,150]P/SW-50S-[150-1500/1]L-[75,100,150]P 外形図(2)

製品仕様

  • 幅20×φ50(外径50mm)×全高60mm
プレスホイールコンベヤ (SW-50S) 幅20×φ50(外径50mm)×全高60mm 商品イメージ
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
SW-50S50×16×6.5×32M6×45L
  • ※六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当の耐荷重
(kg)
60×36.6×11.5×49×2.3681,800・2,400
3,000
75・100・1501,000
1,200
25
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-SW-50S
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M6×45L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCH-M6(メッキ付)
104フレームSPHC1組t2.3(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
SW-50S75P100P150P
3.583.313.05

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800752337.5
1001750
1501175
2,400753137.5
1002350
1501575
3,000753937.5
1002950
1501975

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
75 ~ 150
1501 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

6日目

ストレート
75 ~ 150
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約25Kg プレスホイールコンベヤ (SW-50S)。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・φ50(外径50mm)/幅16mmのプレスホイールを使用したスチール製コンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
・標準塗装色はスーパーグリーン。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ SW-50S

プレスホイールコンベヤ SW-50S

    プレスホイールコンベヤ W-40FL

    プレスホイールコンベヤ W-40FL

      樹脂製ホイールコンベヤ W-38GS

      樹脂製ホイールコンベヤ W-38GS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

          プレスホイールコンベヤ W-38TS

          プレスホイールコンベヤ W-38TS

            プレスホイールコンベヤ SW-36S

            プレスホイールコンベヤ SW-36S

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                アルミ製ホイールコンベヤ W-38AS

                  プレスホイールコンベヤ W-57TS

                  プレスホイールコンベヤ W-57TS

                    樹脂製ホイールコンベヤ SW-38GS

                    樹脂製ホイールコンベヤ SW-38GS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-4850NPS

                        プレスホイールコンベヤ W-36TS

                        プレスホイールコンベヤ W-36TS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   8日目   6日目~   6日目~   6日目   6日目   8日目~   7日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール 樹脂 樹脂 スチール スチール 樹脂 アルミ スチール 樹脂 樹脂 スチール 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 16 12 12 12 12 10 9 12 20 12 50 10 12
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 50 40 38 36 38 36 40 38 57 38 48.6 36 38
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 25 20 30 15 20 15 30 5 25 30 18 15 15

                            プレスホイールコンベヤ SW-50Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました