(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ W-40FH

プレスホイールコンベヤ W-40FH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール1個あたりの耐荷重は約20Kgプレスホイールコンベヤ(W-40FH)。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    千鳥
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    40
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    ハット型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    54.3

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
W-40FH-[1501-3000/1]L-[50,75,100]P/W-40FH-[150-1500/1]L-[50,75,100]P 寸法図(1)

W-40FH-[1501-3000/1]L-[50,75,100]P/W-40FH-[150-1500/1]L-[50,75,100]P 外形図(1)

W-40FH-[1501-3000/1]L-[50,75,100]P/W-40FH-[150-1500/1]L-[50,75,100]P 寸法図(2)

W-40FH-[1501-3000/1]L-[50,75,100]P/W-40FH-[150-1500/1]L-[50,75,100]P 外形図(2)

製品仕様

  • 幅12×2コ×φ40(外径40mm)×全高54.3mm
プレスホイールコンベヤ (W-40FH) 幅12×2コ×φ40(外径40mm)×全高54.3mm 商品イメージ
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-40FH40×12×6.5×26※M6×65L
  • ※(+)ナベ
フレーム形状
形h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
46.3×60×33×93×1.6
46.3×60×33×93×2.3
54.31,800・2,400
3,000
50・75・1001,000
1,200
20千鳥型
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-40FL
102十字穴付ナベ小ネジSWCH-M6×65L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCH-M6(メッキ付)
104フレームSPHC1組t1.6、t2.3(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-40FH50P75P100P
2.882.502.34

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
2,400504725
753137.5
1002350
3,000505925
753937.5
1002950

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
フレーム種類
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 100
1501 ~ 3000
ストレート
-
-

1個

-( - )

9日目

50 ~ 100
150 ~ 1500
ストレート
-
-

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール1個あたりの耐荷重は約20Kgプレスホイールコンベヤ(W-40FH)。
【特長】
・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。
・φ40(外径40mm)/幅12mmのプレスホイールを使用した千鳥型スチール製コンベヤ。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽中荷重搬送用。
・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ W-40FH

プレスホイールコンベヤ W-40FH

    樹脂製ホイールコンベヤ W-45UW

    樹脂製ホイールコンベヤ W-45UW

      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-46JW

        TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

        TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

          TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)

          TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)

            ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

            ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

              樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS

              樹脂ニードルホイールコンベヤ WA-5020NPS

                ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

                ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

                  TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

                  TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

                    メーカー マキテック マキテック マキテック テラウチ テラウチ トラスコ中山 マキテック テラウチ テラウチ
                    通常価格 - - - 17,117円 17,499円 5,143円 - 6,445円 9,238円
                    通常出荷日 9日目   6日目~   6日目~   11日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   7日目  
                    種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                    搬送種類 千鳥 千鳥 千鳥 ストレート 千鳥 ストレート ストレート ストレート ストレート
                    ローラ/ホイール表面材質 スチール 樹脂 樹脂 スチール製黒ゴムライニング スチール スチール 樹脂 スチール製黒ゴムライニング スチール
                    ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 16 17 12 12 12 20 12 12
                    ローラ/ホイール外径 D(mm) 40 45 46 48 38 38 50 48 38

                    プレスホイールコンベヤ W-40FHのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました