(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ SW-38S

プレスホイールコンベヤ SW-38S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作した プレスホイールコンベヤ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    38
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    53

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
SW-38S-3000L-[50,75,100,150]P/SW-38S-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-38S-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(1)

SW-38S-3000L-[50,75,100,150]P/SW-38S-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-38S-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(1)

SW-38S-3000L-[50,75,100,150]P/SW-38S-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-38S-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 寸法図(2)

SW-38S-3000L-[50,75,100,150]P/SW-38S-[1501-3000/1]L-[50,75,100,150]P/SW-38S-[150-1500/1]L-[50,75,100,150]P 外形図(2)

製品仕様

プレスホイールコンベヤ (SW-38S) 幅12 × φ38(外径38mm) 高さ53mm 商品イメージ
単位:mm
型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
SW-38S38×12×6.5×27※M6×38L
  • ※(+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
45×30.6×8.5×42×1.8531,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000/1,20020
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-SW-38S
102十字穴付ナべ小ネジSWCH-M6×38L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCH-M6(メッキ付)
104フレームSPHC1組t1.8(焼付け塗装)

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
SW-38S50P75P100P150P
2.572.232.091.94

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
1501175
2,400504725
753137.5
1002350
1501575
3,000505925
753937.5
1002950
1501975

型番リスト

型番
搬送種類
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
カーブ中心径R
カーブ角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
50 ~ 150
3000
-
-

1個

-( - )

8日目

ストレート
50 ~ 150
1501 ~ 3000
-
-

1個

-( - )

8日目

ストレート
50 ~ 150
150 ~ 1500
-
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作した プレスホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)、幅12mm。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000L。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ SW-38S

プレスホイールコンベヤ SW-38S

    プレスホイールコンベヤ SW-36S

    プレスホイールコンベヤ SW-36S

      樹脂製ホイールコンベヤ SW-38GS

      樹脂製ホイールコンベヤ SW-38GS

        プレスホイールコンベヤ W-36TS

        プレスホイールコンベヤ W-36TS

          削り出しホイールコンベヤ W-36BS

          削り出しホイールコンベヤ W-36BS

            プレスホイールコンベヤ W-50TS

            プレスホイールコンベヤ W-50TS

              プレスホイールコンベヤ WB-38TS

              プレスホイールコンベヤ WB-38TS

                樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

                樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

                  ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                  ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

                    合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

                      削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

                      削り出しホイールコンベヤ HG-W50DS

                        合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

                        合成ゴム巻きホイールコンベヤ SW-45RS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

                          樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   7日目   6日目   8日目~   6日目~   8日目   6日目~   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 10 12 10 9 20 12 12 9 12 14.5 12 20
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 38 36 38 36 36 50 38 38 40 45 50 45 50
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 20 15 30 15 40 25 20 15 30 10 100 10 18

                            プレスホイールコンベヤ SW-38Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました