(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスホイールコンベヤ WB-38TS

プレスホイールコンベヤ WB-38TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したプレスホイールコンベヤ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    38
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    クロメート
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 外形高さ H(mm):
    53

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm

プレスホイールコンベヤ (WB-38TS) 寸法図(1)
プレスホイールコンベヤ (WB-38TS) 寸法図(2)

製品仕様

プレスホイールコンベヤ (WB-38TS) 商品イメージ

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
WB-38TS38×12×6.5×25※M6×35L
  • ※(+)ナベ
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
45×28.2×8.5×39×1.6531,800・2,400・3,00050・75・10020

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
WB-38TS50P75P100P
2.502.202.10

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,800503525
752337.5
1001750
2,400504725
753137.5
1002350
3,000505925
753937.5
1002950
品番品名材質一台分個数備考
101プレスホイールスチール-W-38TS
102十字穴付ナべ小ネジSWCH-M6×35L(メッキ付)
103皿バネ付ナットSWCH-M6(メッキ付)
104フレームSPHC1組t1.6(焼付け塗装)

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 100
1501 ~ 3000

1個

-( - )

7日目

50 ~ 100
150 ~ 1500

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したプレスホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)、幅12mm。
・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送に最適。
・軽/中荷重搬送/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスホイールコンベヤ WB-38TS

プレスホイールコンベヤ WB-38TS

    削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

    削り出しホイールコンベヤ WB-36BS

      プレスホイールコンベヤ WB-36TS

      プレスホイールコンベヤ WB-36TS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

        樹脂ニードルホイールコンベヤ WB-38NPS

          削り出しホイールコンベヤ W-50BS

          削り出しホイールコンベヤ W-50BS

            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

            合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-45RS

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

              ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ W-40PU

                プレスホイールコンベヤ SW-38S

                プレスホイールコンベヤ SW-38S

                  合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

                  合成ゴム巻きホイールコンベヤ W-40RS

                    プレスホイールコンベヤ W-36TS

                    プレスホイールコンベヤ W-36TS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

                      樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS

                        樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

                        樹脂ニードルホイールコンベヤ W-5020NPS

                          削り出しホイールコンベヤ W-36CS

                          削り出しホイールコンベヤ W-36CS

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   6日目   6日目   6日目~   8日目~   8日目   6日目~   6日目   6日目~   6日目~   6日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - - - - - -
                            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 スチール
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 9 10 12 14.5 12 9 12 9 10 20 20 9
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 38 36 36 38 50 45 40 38 40 36 40 50 36

                            プレスホイールコンベヤ WB-38TSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました