未確定2件の候補があります。
Loading...
Jタイプ
型番 | ホイール寸法 外径D×幅W×軸穴d×ボスb | 使用軸 | フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重 (kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-40RUS-AO | 40×9×8.2×28 | (+)M8×40L | 42.3×60×32.6×45×2.3 | 49.3 | 1,800 2,400 3,000 | 50・75 100・150 | 1,000 1,200 | 30 | 単列型 芯金:削り出し |
型番 |
ローラ/ホイールピッチ P(mm) |
搬送長さ L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50 ~ 150
|
1501 ~ 3000
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
50 ~ 150
|
150 ~ 1500
| 1個 | -( -
) | 6日目 |